The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 260215
    EAN-nummer
    4011334467861
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K65

    USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat 260215

    Brutoprijs
    € 89,55
    / Stuk *
    € 89,55
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten (volledig compatibel)

    WTS4155BM

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat

    260215

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WTF4000BG
    WTF4000BG
    Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, Serie 1930/Glas, zwart
    € 19,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTF4000WG
    WTF4000WG
    Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, Serie 1930/Glas, polarwit
    € 19,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Type USB-aansluiting
      A
    Span­ning
    • Ingangsspan­ning
      230 - 230 V
    • Uitgangsspan­ning
      5 - 5 V
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      32 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      34 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal uitgangen
      2
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    • Met mini­a­tuur­ze­ke­ring
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      7021
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Vermogen
    • Uitgangs­ver­mogen
      15 W
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      0,15 W
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      0,20 A
    • Uitgangs­stroom
      3000 mA
    Teksten
    • Aansluit­ste­kers
      Met 2 USB-aansluitingen type A
    • Zeke­ring
      Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring)
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Bevei­li­ging
      Zonder verhoogde aanraak­be­vei­li­ging

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 260215
    PDF
    RoHS report 260215
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 260215 | Hager Nederland

      Afbeelding 260215

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 260215 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 260215

      USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager Nederland

      Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-16 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Afbeelding Declaration of conformity | Hager Nederland

      Declaration of conformity

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group