The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 29452089
    EAN-nummer
    4011334510192
    Verpakking
    1 Stuk

    Bijpost voor univ. draaidimmer comfort, berker R.classic, polarwit 29452089

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Bijpost voor univ. draaidimmer comfort, berker R.classic, polarwit

    29452089

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    Afme­tingen
    • Diameter as
      4 mm
    • Inbouw­diepte
      24 mm
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      45 mm
    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Druk- en draaischakelaar
    Vermogen
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      0,30 W
    Teksten
    • Span­ning
      Span­nings­con­trole zonder uitbouw mogelijk
    • Monta­ge­wijze
      Met spreid­klemmen
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen
    Samen­stel­ling
    • Ingang voor neven­unit
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration 29452089
    PDF
    RoHS report 29452089
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 29452089 | Hager Nederland

      Afbeelding 29452089

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 29452089 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 29452089

      Bijpost voor univ. draaidimmer comfort, berker R.classic, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05) | Hager Nederland

      Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      398,37 kB
      Afbeelding Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (NL, 2019-05) | Hager Nederland

      Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (NL, 2019-05)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      398,64 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-24

      PDF
      1,02 MB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-24

      PDF
      1,02 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group