Zählerschrank, univers Z, 1400x300x205 mm, Schutzklasse II, 108 Platzeinheiten ZB51W
https://manual.hager.com/
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Schrankverbindungen 4 product.page.accessories.products-available -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 10 product.page.accessories.products-available -
Lackstift 1 product.page.accessories.products-available -
Durchgangs-Reihenklemme 3 product.page.accessories.products-available -
Einführungsflansch für Gehäuse 11 product.page.accessories.products-available -
Plantasche 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Schrankverbindungen
- Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung
- Lackstift
- Durchgangs-Reihenklemme
- Einführungsflansch für Gehäuse
- Plantasche
- Berührungsschutzabdeckung
- Rangierkanal
- Anschlussschrank
- Tür/Bedienfeld
- Hauptleitungsklemme
- Sammelschienenverbinder
- DIN Hutschiene
- Abdeckungen/Blenden/Blendrahmen
- Zubehör
- Durchführungstülle
- Reinigungsmittel
- Montageplatte für Verteilergehäuse
- Schließsystem
- Sammelschiene
- Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
- Anschlussschrank-Verbindungsset
- Zubehör/Ersatzteile für Klemmen
- Kennzeichnungsmaterial
- Wasserwaage
- Sammelschienenklemme
- Verteilerfeld für Installationsverteiler
- Patchpanel
- Gängiges Zubehör
- Patchmodul
- Steckdose
- Verteilerklemmenblock
- Türzubehör
- Kabelhalteklammer für Leitungsführungskanal
- Sockelleisten
- Installationskleinverteiler
- Leergehäuse
- Zählerfeld
- Hausanschlussschrank
- Multimediafeld
- Zubehör für Sammelschienen
-
FZ401Verschlußstopfen, univers, Reparaturset
-
FZ365NTunnelschieber, univers, horizontal, Schrank IP44/54 zu Kabelanschlusskasten
-
FZ363NKragenflansch, univers, für Kabelanschlusskasten
-
FZ850SKabelabfangschiene, univers, 1-feldig, C-Profil 30x15x100mm, Schlitzweite 16mm
-
FZ360Kabelabfangschelle, univers, für Kabelanschlusskasten, bis 50mm Kabeldurchmesser
-
FZ366NTunnelschieber, universZ, RfZ, horizontal, Schrank IP44/54
-
ZY01SDSteckdosenflansch, universZ, 1xSchuko-Steckdose, Verschlussplatte links + rechts
-
ZY02SDBestückungspaket, universZ, 1xSchuko-Steckdose, für Steckdosenflansch
-
ZY16CEESteckdosenflansch, univ.Z, 1xCEE-Steckdose, 16A, Verschlussplatte links + rechts
-
ZY32CEESteckdosenflansch, univ.Z, 1xCEE-Steckdose, 32A, Verschlussplatte links + rechts
-
FZ426Leitungseinführung, univers, für nicht plombiertenBereich, zum Durchstecken, IP44/54
-
FZ428Leitungseinführung, univers, IP44/54, auf Rückseite, T 160 / 205mm
-
FZ380Adapterflansch, univers Z, für SaS-Durchführung zw. Schränken 205 mm & 218mm
-
FZ425Leitungseinführung, univers, für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54
-
FZ460NLeitungseinführung, univers, IP44/54, 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50
-
FZ466NLeitungseinführung, univers, IP44/54, mit 15 x M16 und 4 x M20 Vorprägungen
-
FZ468NLeitungseinführung, univers, IP44/54, ohne Vorprägungen
-
FZ361Flanschplatte, univers, für Kabelanschlusskasten, mit Vorprägungen M20 bis M40
-
FZ362Flanschplatte, univers, für Kabelanschlusskasten, mit Vorprägungen M25 bis M80
-
FZ427LVerschlussplatte, univers, links, seitlich, für Schrank IP44 / IP54
-
FZ427RVerschlussplatte, univers, rechts, seitlich, für Schrank IP44 / IP54
-
FZ794Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend
-
FZ757MPlantasche magnetisch DIN A4
-
FZ757A5Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte
-
FZ757A4Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte
-
FZ818Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend
-
FZ710Plantasche, univers, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben, für FA/FT/FG
-
US21A1Berührungsschutzabdeckung universN 300x250mm geschlossen
-
US22A1Berührungsschutzabdeckung universN 300x500mm geschlossen
-
US31A3Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
-
US41A5Berührungsschutzabdeckung, universN, 600x250mm, 4x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
-
US51A5Berührungsschutzabdeckung, universN, 750x250, 5x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
-
US61A5Berührungsschutzabdeckung, universN, 900x250mm, 6x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
-
US31A1Berührungsschutzabdeckung universN 450x250mm geschlossen
-
US32A1Berührungsschutzabdeckung universN 450x500mm geschlossen
-
US41A1Berührungsschutzabdeckung universN 600x250mm geschlossen
-
US42A1Berührungsschutzabdeckung universN 600x500mm geschlossen
-
US51A1Berührungsschutzabdeckung universN 750x250mm geschlossen
-
US11A3Berührungsschutzabdeckung, universN, 150x250mm, 1x 12PLE, Schlitz asymetrisch
-
US21A3Berührungsschutzabdeckung, universN, 300x250mm, 2x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
-
US52A4Berührungsschutzabdeckung universN 750x500mm geschlossen
-
U84LSKabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, seitlich leer
-
U84LUKabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer
-
U84S4Kabelanschlusskasten, univ., 324x307x149mm, IP54, SKII, SaS-Träger-40mm, seitl.
-
U84S4NKabelanschlusskasten, univ., 324x307x149mm, IP54, SKII, SaS-Träger-40mm, seitl.
-
U84LEKabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, leer für Erweiterung
-
U84LMKabelanschlusskasten, universZ, 324x307x149mm, SKII, für Stromwandler BG 113
-
ZB011BAnschlussschrank, univers Z, 500x300x205mm, IP44, seitl. für Sammelschienen 40mm
-
ZB011CAnschlussschrank, univers Z, seitlich für SPAxxxZ, mit Verbindungsmaterial
-
KM13APE/N-Klemme, univers Z, 2x13 Klemmstellen, 6x16/7x10 mm²
-
KM25APE/N-Klemme, univers Z, 2x25 Klemmstellen, 11x16/14x10 mm²
-
K46NHauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 5-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²
-
KH24CHauptleitungsabzweigklemme universZ 4P 2x25/2x16mm² fingersicher
-
KH45AHauptleitungsabzweigklemme 5polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, 3x L, 1xPE, 1xN
-
KH70GHauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grau
-
KM05BPE/N-Klemme, universZ, 4x5 Klemmstellen, 2x6/2x10/1x25mm², mit Schelle für 25 mm²
-
KH35EHauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Grün
-
KH35LHauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Grau
-
KH35NHauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Blau
-
ZM75SSammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 35mm², CU-12x5 mm
-
ZM85SSammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 70mm², CU-12x10mm
-
ZM15SSammelschienenverbinder, universZ, Schrank/Schrank, 5-polig, CU 12x5mm, 250A
-
ZZ55SAVESammelschienenverbinder Feld/Feld 5polig CU12x5mm 250A isoliert wartungsfrei
-
ZM01MSVerbindungssatz, universZ, eHZ, Schrank/Schrank, inkl. WAN-Verbindung
-
ZM02MSVerbindungssatz, universZ, eHZ + 3-Punkt, Schrank/Schrank, inkl. WAN-Verbindung
-
ZM25SSammelschienenverbinder, universZ, Schrank/Schrank, 5-polig, CU 12x10mm, 315A
-
ZM35SSammelschienenverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-p, 12x10mm, univ.Z - univ.N
-
ZM55SSammelschienenverbinder, universZ, Schrank/Schrank, 5-polig, CU 12x10mm, 315A
-
FZ51BBlendrahmen, universZ, 1-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1400x300mm
-
FZ52BBlendrahmen, universZ, 2-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1400x550mm
-
FZ53BBlendrahmen, universZ, 3-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1400x800mm
-
FZ54BBlendrahmen, universZ, 4-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1400x1050mm
-
UZ01A2Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau
-
UZ03A1Haubenturm-Unterteil, universZ, mit Riegel, 2-teilig, links+rechts
-
UZ05A1Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück
-
FZ900Befestigungslaschen, univers, für Unterputzmontage(4x), Tiefe 160/205mm
-
FZ803BBefestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen
-
U84TIsolierstück, univ. Z, mit Schrauben, Satz=2St., für iso. Aufbau von Hutschienen
-
UZ04A1Haubenturm doppelt, universZ, niedriges Niveau, mit Schrauben
-
UZ25AAbsenkwinkel, universN, 25mm, 2 Stück
-
UZ25AKAbsenkwinkel, universN, 25mm, für Koppelplatte, 2 Stück
-
UZ50AAbsenkwinkel, universN, 50mm, 2 Stück, für Abfangschiene und Quertraverse
-
UZ50AKAbsenkwinkel, universN, 50mm, für Kombination mit Koppelplatte, Set = 2 Stück
-
UZ00K2Etagenadapter, univers Z, unbestückt, für bis zu 2x18 Klemmstellen, QC-Klemmen
-
FZ799NEinhängelaschen für Aufhängeschiene FZ890N
-
UZ01A4Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau, 4 Teile
-
FZ373Montageplatte, univers, für Kabelanschlusskasten
-
FZ374Montageplatte, univers, für Kabelanschlusskasten mit Hutschiene für Klemmen
-
U82DMontageplatte, univers, 87, 5x203, 5mm, mit Absenkbügel
-
U82EMontageplatte, univers, 197 x 203, 5mm, mit Absenkbügel
-
U82FMontageplatte, univers, 347 x 203, 5mm, mit Absenkbügel
-
FZ501NSchließung, univers, Doppelbart 3mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54
-
FZ502NSchließung, univers, Dreikantverschluss 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54
-
FZ503NSchließung, univers, Vierkantverschluss, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54
-
FZ504NSchließung, univers, Schließ-Nr.1333, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP54
-
FZ529NSchließung univers, Ersatzteil Vierkant8mm+Schlüssel für IP54 Standardschliessung
-
FZ530NSchließung, univers, Knebelgriff, für Schrank IP44/IP54
-
FZ531NSchließung, univers, Knebelgriff, Schließ-Nr. 1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54
-
FZ534NSchwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, für Schrank IP44/54
-
FZ535NSchwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54
-
FZ518NSchließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54
-
D861VSchließung, univers, vierkant 7 mm, mit Metallvorreiber, mit Schlüssel
-
D863VSchließung, univers, Dorn 3 mm, Doppelbart, mit Metallvorreiber, mit Schlüssel
-
D864VSchließung, univers, Zylinder, mit Metallvorreiber, mit 2 Schlüsseln
-
ZM15UAnschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, Kab. 50qmm, f. U84LU, Einsp. unten
-
ZM25UAnschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, Kab. 70qmm, f. U84LU, Einsp. unten
-
H245EWAnschlusssatz, univ.Z, 5-polig, für SaS 12x5mm, Einspeisung waagerecht von unten
-
H255EWAnschlusssatz, univ.Z, 5-polig, für SaS 12x10mm, Einspeisung waagrecht von unten
-
ZM15USAnschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, Kab. 50qmm, f. U84LU, Einsp. unten
-
ZM15WAnschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, SaS 12x5, f. U84LS, Einsp. seitl.
-
ZM25WAnschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, SaS 12x5/10mm, f.U84LS, Einsp.seitl.
-
ZZ90ABeschriftungsbögen, univers Z, Stromkreistabelle, DIN A4, 10 Stück
-
ZZ90BBeschriftungsbögen, univers Z, Installationsnummer, DIN A4, 10 Stück
-
ZZ90CBeschriftungsbögen, univers Z, Nummerierung 1-108, DIN A4, 10 Stück
-
VZ312BSBezeichnungsstreifen, 12PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
-
VZ324BSBezeichnungsstreifen, 24PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
-
KH95WAnschlußklemme, univ.Z, 35 - 95mm², 5 polig für Kabelanschlußkasten U84LS/LU/LE
-
K96ESA1Einspeiseadapter, univ.Z, 1-25mm², m. Klemme 1polig, für SaS 12x5mm, erweiterbar
-
K96ESA1EEinspeiseklemme, univ.Z, 1-25mm², 1-polig, für SaS 12x5mm, nur mit ESA nutzbar
-
K96NSammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Alu-Cu-Leiter
-
K96MSammelschienenklemme 16mm²-70mm² bei 12x5mm, 16mm²-35mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
-
K96KSammelschienenklemme 50mm²-150mm², für Sammelschienen 12x5mm, 12x10mm
-
KS18DSammelschienenkl. 50-185mm² bei 12x5mm /25mm²-120mm² bei 12x10mm, Al/Cu-Leiter
-
K96HSammelschienenklemme 25mm²-95mm² bei 12x5mm, 25mm²-70mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
-
K96ESA5Einspeiseadapter (ESA), universZ, 1-25mm², 5-polig, SaS 12x5mm
-
FZ06MMOPatch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt
-
FZ06MKPatch-Panel 6-fach, für Keystone, ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt
-
FZ12MMPatch-Panel, univers 12-fach(E-Dat) inkl 6xRJ45 Module, f.Hutschiene/geschraubt
-
FZ12MKPatch-Panel, univ., 12-fach, für Keystone, o. Module, für Hutschiene/geschraubt
-
FZ12MMOPatch-Panel, univers 12-fach (E-Dat) ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt
-
FZ24MMPatch-Panel 24-fach (E-Dat), inkl. 12xRJ45 Module f.Hutschiene o.geschraubt
-
FZ24MKPatch-Panel, univers, 24-fach, für Keystone, o. Module, f. Hutschiene/geschraubt
-
FZ24MMOPatch-Panel 24-fach (E-Dat), ohne Module für Hutschiene oder geschraubt
-
FZ00MMHalter Patch-Panel, universal, links-rechts
-
VZ314RJRJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
-
VZ315FFKOAX Modul (E-Dat), universal, F-Buchse / F-Buchse
-
VZ316FBKOAX Modul (E-Dat), universal, IEC/Antennen-Buchse
-
VZ314BLBlind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder
-
VZ00EAEuroadapter, universal, Einsatz für Schutzkontaktabdeckung
Technische Merkmale
-
Höhe1400 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe205 mm
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl Reihen9
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Anzahl der Schlösser1
-
Ausführung des HandgriffesKnebelgriff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
MontageartAufputz
-
Montage aufUnterputz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZB51W
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt ZB51W
Zählerschrank, univers Z, 1400x300x205 mm, Schutzklasse II, 108 Platzeinheiten
PDF -
Montageanleitungen
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
EU-Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04
PDF691,76 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Ersatzteil
Weitere Produkte zu diesem System
-
5
-
1
ZB11SZählerschrank, univers Z, 800x300x205 mm, Schutzklasse II, 60 PlatzeinheitenPreis562,10 €/ Stück *562,10 €/ Stück * -
2
ZB12SZählerschrank, univers Z, 800x550x205 mm, Schutzklasse II, 120 PlatzeinheitenPreis656,80 €/ Stück *656,80 €/ Stück * -
3
ZB13SZählerschrank, univers Z, 800x800x205 mm, Schutzklasse II, 180 PlatzeinheitenPreis925,50 €/ Stück *925,50 €/ Stück * -
4
ZB14SZählerschrank, univers Z, 800x1050x205 mm, Schutzklasse II, 240 PlatzeinheitenPreis1.126,80 €/ Stück *1.126,80 €/ Stück * -
5
ZB15SZählerschrank, univers Z, 800x1300x205 mm, Schutzklasse II, 300 PlatzeinheitenPreis1.487,60 €/ Stück *1.487,60 €/ Stück *
Ausschreibungstext
Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603-1 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470-1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und seitlich eingebaute Kunststoff-Flanschplatten im Bereich des NAR (geeignet als Sammelschienendurchführung), des RfZ (nur bei Bauhöhe 1100 mm) und des AAR.
Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Stangenverschluss mit Dreipunktschließung. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Montage des Schranks mittels standardmäßiger Schrankmontageschiene 1-5-feldig. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE).
Hinweis: Bei einer Schrank-Schrank-Verbindung immer einen Verbindungssatz verwenden (Zubehör). Im AAR-Bereich kann die Kunststoff-Flanschplatten entfernt werden und optional eine SCHUKO-Steckdose oder eine CEE-Steckdose eingebaut werden.
Höhe: 1400 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 205 mm
Anzahl Felder: 1
Anzahl Reihen: 9
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Schutzklasse: Schutzklasse II
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Knebelgriff
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Montageart: Aufputz
Montage auf: Unterputz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZB51W
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.