The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­schränke univers Z
    • Zähler­schrank Zubehör
    • ZZ910
    EAN
    3250617869102
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H106
    • Zähler­schrank Zubehör

    Wasserwaage mit Bohrschablone zur Wandbefestigung von univers Schränken ZZ910

    Preis
    72,50 €
    / Stück *
    72,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wasserwaage mit Bohrschablone zur Wandbefestigung von univers Schränken

    ZZ910

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      1000 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZZ910
    PDF
    RoHS Report ZZ910
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZZ910 | Hager Deutschland

      Produktbild ZZ910

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZZ910 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZZ910

      Wasserwaage mit Bohrschablone zur Wandbefestigung von univers Schränken

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ803B - Befestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen
      FZ803B
      Befestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen
      Preis
      18,50 €
      / Set *
      18,50 €
      / Set *
    • 2
      FZ460N - Leitungseinführung, univers, IP44/54, 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50
      FZ460N
      Leitungseinführung, univers, IP44/54, 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50
      Preis
      35,60 €
      / Stück *
      35,60 €
      / Stück *
    • 3
      FZ745 - Türscharnier, univers, rechts, für IP31/43 Schränke
      FZ745
      Türscharnier, univers, rechts, für IP31/43 Schränke
      Preis
      12,90 €
      / Set *
      12,90 €
      / Set *
    • 4
      FZ707 - Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage, zum Einbau für passenden Schrank
      FZ707
      Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage
      Preis
      36,10 €
      / Stück *
      36,10 €
      / Stück *
    • 5
      FZ745SH - Türstangenhalter, univers, für Schrank IP44, für Tür oben und unten einsetzbar
      FZ745SH
      Türstangenhalter, univers, für Schrank IP44, für Tür oben und unten einsetzbar
      Preis
      9,80 €
      / Stück *
      9,80 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG