The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör
    • K96K
    Die Sammelschienenklemme K96K nimmt flexible und starre Leiter von 50 bis 150 mm² auf und passt zu Sammelschienen mit 12 mm Höhe und 5 bis 10 mm Dicke. Ihr Nennstrom beträgt 275 A, das nominale Drehmoment liegt bei 15 Nm. Die Klemme baut 19,5 mm hoch und 34 mm breit, eine Verpackungseinheit fasst 10 Stück.
    EAN
    4010330710780
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H610
    • Sammelschie­nen­klemmen und Einspei­sea­d­apter (ESA)
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör
    • Mehr sehen

    Sammelschienenklemme 50 bis 150 mm², 275 A, für Sammelschienen 12x5 mm und 12x10 mm K96K

    Preis
    38,90 €
    / Stück *
    38,90 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenklemme 50 bis 150 mm², 275 A, für Sammelschienen 12x5 mm und 12x10 mm

    K96K

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      50 - 150 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      50 - 150 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      15 - 15 Nm
    Abmes­sungen
    • Höhe Sammelschiene
      12 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 10 mm
    • Höhe
      19,50 mm
    • Breite
      34 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      275 A

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration K96K
    PDF
    RoHS Report K96K
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild K96K | Hager Deutschland

      Produktbild K96K

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt K96K | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt K96K

      Sammelschienenklemme 50mm²-150mm², für Sammelschienen 12x5mm, 12x10mm

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Produktinformation

      Bild Anschlusstechnik: | Hager Deutschland

      Anschlusstechnik:

      Aluminium-Leiter richtig anschließen (13DE0352)

      PDF
      1,50 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      259,77 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      K96C - Sammelschienenklemme 2,5mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      K96C
      Sammelschienenklemme 2, 5mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      Preis
      3,70 €
      / Stück *
      3,70 €
      / Stück *
    • 2
      U86 - Klarsichthaube, plomb. f. Geräte bis 9PLE, HxBxT 55x195x50mm,
      U86
      Klarsichthaube, plomb. f. Geräte bis 9PLE, HxBxT 55x195x50mm,
      Preis
      33,30 €
      / Stück *
      33,30 €
      / Stück *
    • 3
      S94G - Schienenisolierprofil, univers Z, für CU 12 x 5 mm, 1000 mm
      S94G
      Schienenisolierprofil, univers Z, für CU 12 x 5 mm, 1000 mm
      Preis
      10,20 €
      / Stück *
      10,20 €
      / Stück *
    • 4
      ZZ822 - Geräteträger, univers Z, variabel, 3 PLE, Sammelschiene-Hutschiene
      ZZ822
      Geräteträger, univers Z, variabel, 3 PLE, Sammelschiene-Hutschiene
      Preis
      9,30 €
      / Stück *
      9,30 €
      / Stück *
    • 5
      K96H - Sammelschienenklemme 25mm²-95mm² bei 12x5mm, 25mm²-70mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
      K96H
      Sammelschienenklemme 25mm²-95mm² bei 12x5mm, 25mm²-70mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
      Preis
      10,50 €
      / Stück *
      10,50 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG