Anschlussschrank mit Sammelschienen, IP44 SKII, seitlich,mit Verbindungsmaterial ZB011C
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar -
Türzubehör 1 Produkte verfügbar -
Sammelschienenverbinder 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 35 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe500 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe205 mm
-
AnschlussartSammelschiene
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZB011C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZB011C
Anschlussschrank, univers Z, seitlich für SPAxxxZ, mit Verbindungsmaterial
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)
Zählerschrankgehäuse
PDF3,08 MB -
Montageanleitung
MA uni. - f. FZ426L, FZ426R
Verschlussplatte univers
PDF311,73 kB
MOA Sammelschienenverbinder ZM15S
Montageanleitung International 2020-07-29
PDF2,15 MB
Montageanleitung International 2026-03-25
PDF7,56 MB
Montageanleitung International 2026-05-01
PDF7,57 MB
Montageanleitung de-DE 2023-11-22
PDF8,96 MB
Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör
FZ425 / FZ426
PDF632,98 kB
Montageanleitung für U79Rxx, UC2xx, UC31xx, UD11xx, UD21xx, UE21xx, UK2xx, UK31xx, ZB01xx, ZU79xx, ZZ35xx - Bausatz, universN, Schränke, Zubehör (Stand: 06.2013)
Montageanleitung International 2013-06-27
PDF109,78 kB
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Broschüre
E-Mobilität nach dem Share-Prinzip
Ladeinfrastruktur mit witty share (23DE0023-01)
PDF14,76 MB -
Produktinformation
Mehr Installationsraum:
neue univers Z Anschlussschränke für Einspeisung und Überspannungsschutz (18DE0324)
PDF261,92 kB
Ausschreibungstext
Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603-1 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage. Schutzart IP31 (IP44 nach DIN VDE 0470/1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Vormontierte Sammelschienen 12x5 mm bis 250 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz, inkl. Verbindungsmaterial, für alle Netzformen nutzbar. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß mit Vorreiber, Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander anflanschbar.
Anschlussart: Sammelschiene
Höhe: 500 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 205 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZB011C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.