The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­schränke univers Z
    • Kabel­an­schluss­schränke und Zubehör
    • ZM55S
    EAN
    3250617730303
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • Kabel­an­schluss­schränke und Zubehör
    • Mehr sehen

    Sammelschienenverbinder, universZ, Schrank/Schrank, 5-polig, CU 12x10mm, 315A ZM55S

    Preis
    565,60 €
    / Stück *
    565,60 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenverbinder, universZ, Schrank/Schrank, 5-polig, CU 12x10mm, 315A

    ZM55S

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      315 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5
    Abmes­sungen
    • Höhe Sammelschiene
      12 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      10 - 10 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Schrank/Schrank

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZM55S
    PDF
    RoHS Report ZM55S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZM55S | Hager Deutschland

      Produktbild ZM55S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZM55S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZM55S

      Sammelschienenverbinder, universZ, Schrank/Schrank, 5-polig, CU 12x10mm, 315A

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      440,45 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      435,57 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ373 - Montageplatte, univers, für Kabelanschlusskasten
      FZ373
      Montageplatte, univers, für Kabelanschlusskasten
      Preis
      56,30 €
      / Stück *
      56,30 €
      / Stück *
    • 2
      KH95W - Anschlußklemme, univ.Z, 35 - 95mm², 5 polig für Kabelanschlußkasten U84LS/LU/LE
      KH95W
      Anschlußklemme, univ.Z, 35 - 95mm², 5 polig für Kabelanschlußkasten U84LS/LU/LE
      Preis
      190,10 €
      / Stück *
      190,10 €
      / Stück *
    • 3
      KR24P - Reihenanschlussklemme 95-240mm²,grau
      KR24P
      Reihenanschlussklemme 95-240mm², grau
      Preis
      119,10 €
      / Stück *
      119,10 €
      / Stück *
    • 4
      FZ362 - Flanschplatte, univers, für Kabelanschlusskasten, mit Vorprägungen M25 bis M80
      FZ362
      Flanschplatte, univers, für Kabelanschlusskasten, mit Vorprägungen M25 bis M80
      Preis
      42,70 €
      / Stück *
      42,70 €
      / Stück *
    • 5
      LVZ001A - Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      LVZ001A
      Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      Preis
      67,70 €
      / Stück *
      67,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sammelschienenverbinder, universZ, Schrank/Schrank, 5-polig, CU 12x10mm, 315A

    Sammelschienenverbinder Schrank zu Kabelanschlusskasten, für Sammelschienen 12 x 10 mm, bis 150 mm².

    Nennstrom: 315 A
    Polanzahl: 5

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZM55S
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG