The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
    • Feld­ver­teiler Aufputz und Zubehör
    • FZ967S
    EAN
    3250610138533
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H106
    • Feld­ver­teiler Aufputz und Zubehör
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke
    • Anschluss­schränke
    • Mehr sehen

    Blende für untere Aufhängelasche Univers, RAL9010 (2 St.) FZ967S

    Preis
    8,70 €
    / Stück *
    8,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blende für untere Aufhängelasche Univers, RAL9010 (2 St.)

    FZ967S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Leer­ge­häuse 108 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 74 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Leer­ge­häuse
    • FP01SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 1550x300x205mm, leer

      709,40 €  / Stück*
    • FP64SW2

      Schrank, univers, IP54/II, 950x1050x205mm

      1.499,30 €  / Stück*
    • FP15SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 1700x1300x205mm, leer

      2.076,10 €  / Stück*
    • FP14SW2

      Schrank, univers, IP54/II, 1700x1050x205mm

      2.427,10 €  / Stück*
    • FP14SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 1700x1050x205mm, leer

      1.702,60 €  / Stück*
    • FP13SW2

      Schrank, univers, IP54/II, 1700x800x205mm

      1.978,90 €  / Stück*
    • FP13SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 1700x800x205mm, leer

      1.411,80 €  / Stück*
    • FP12SW2

      Schrank, univers, IP54/II, 1700x550x205mm

      1.434,80 €  / Stück*
    • FP05TN2

      Schrank, univers, IP44/I, 1550x1300x205mm, leer

      1.573,00 €  / Stück*
    • FP04SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 1550x1050x205mm, leer

      1.547,80 €  / Stück*
    • FP03SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 1550x800x205mm, leer

      1.286,00 €  / Stück*
    • FP02SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 1550x550x205mm, leer

      902,50 €  / Stück*
    • FP11SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 1700x300x205mm, leer

      780,50 €  / Stück*
    • FP05SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 1550x1300x205mm, leer

      1.887,30 €  / Stück*
    • FP84TN2

      Schrank, univers, IP44/I, 1250x1050x205mm, leer

      1.082,00 €  / Stück*
    • FP91SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 1400x300x205mm, leer

      643,10 €  / Stück*
    • FP85TN2

      Schrank, univers, IP44/I, 1250x1300x205mm, leer

      1.288,80 €  / Stück*
    • FP85SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 1250x1300x205mm, leer

      1.551,00 €  / Stück*
    • FP91TN2

      Schrank, univers, IP44/I, 1400x300x205mm, leer

      570,00 €  / Stück*
    • FP31SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 500x300x205mm, leer

      433,90 €  / Stück*

    Passend zu

    • FWB72S

      Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 168PLE, H:1100xB:550xT:161mm, QuickConnect

      1.229,90 €  / Stück*
    • FWB72K1

      Feldverteiler AP, univers, IP31, SKII, 84PLE+Mediafeld, geschl.Tür, 1100x550x161mm, QC

      1.260,70 €  / Stück*
    • FWB74S

      Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 336PLE, H:1100xB:1050xT:161mm, QuickConnect

      2.045,60 €  / Stück*
    • FWB63K1

      Feldverteiler AP, univers, IP31, SKII, 144PLE+Mediafeld, geschl.Tür, 950x800x161mm, QC

      1.575,60 €  / Stück*
    • FWB54S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 240PLE, H:800xB:1050xT:161mm, QuickConnect

      1.755,00 €  / Stück*
    • FWB31S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 36PLE, H:500xB:300xT:161mm, QuickConnect

      507,60 €  / Stück*
    • FWB53S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 180PLE, H:800xB:800xT:161mm, QuickConnect

      1.330,90 €  / Stück*
    • FWB41S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 48PLE, H:650xB:300xT:161mm, QuickConnect

      542,30 €  / Stück*
    • FWB43S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, H:650x800xT:161mm, QuickConnect

      1.289,00 €  / Stück*
    • FWB33S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 108PLE, H:500x800xT:161mm, QuickConnect

      1.044,90 €  / Stück*
    • FWB62S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, H:950xB:550xT:161mm, QuickConnect

      1.072,40 €  / Stück*
    • FWB71S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 84PLE, H:1100xB:300xT:161mm, QuickConnect

      908,70 €  / Stück*
    • FWB63S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 216PLE, H:950xB:800xT:161mm, QuickConnect

      1.537,30 €  / Stück*
    • FWB62K1

      Feldverteiler AP, univers, IP31, SKII, 72PLE+Mediafeld, m.geschl.Tür, 950x550x161mm, QC

      1.099,20 €  / Stück*
    • FWB61S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 72PLE, H:950xB:300xT:161mm, QuickConnect

      735,60 €  / Stück*
    • FWB52S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 120PLE, H:800xB:550xT:161mm, QuickConnect

      992,60 €  / Stück*
    • FWB42S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 96PLE, H:650xB:550xT:161mm, QuickConnect

      795,90 €  / Stück*
    • FWB42K1

      Feldverteiler AP, univers, IP31, SKII, 48PLE+Mediafeld, m.geschl.Tür, 650x550x161mm, QC

      815,60 €  / Stück*
    • FWB34S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, H:500xB:1050xT:161mm, QuickConnect

      1.326,40 €  / Stück*
    • FWB34D1

      Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 144PLE, 4x3Reihen 500x1050x161mm, leer ohne Tür

      510,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      27 mm
    • Breite
      43 mm
    • Tiefe
      17 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACH declaration FZ967S
    PDF
    RoHS Report FZ967S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ967S | Hager Deutschland

      Produktbild FZ967S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ967S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ967S

      Blende für untere Aufhängelasche Univers, RAL9010 (2 St.)

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2026-03-25 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-03-25

      PDF
      1,74 MB
    • Handbuch

      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (DE)

      PDF
      34,76 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-27

      PDF
      653,00 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ445B - Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 5-feldrig T:160/205mm
      FZ445B
      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 5-feldrig T:160/205mm
      Preis
      113,60 €
      / Stück *
      113,60 €
      / Stück *
    • 2
      FZ966S - Anreihungslehre horizontal für Schrankmontageschiene Univers
      FZ966S
      Anreihungslehre horizontal für Schrankmontageschiene Univers
      Preis
      7,70 €
      / Stück *
      7,70 €
      / Stück *
    • 3
      FZ442B - Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 2-feldrig T:160/205mm
      FZ442B
      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 2-feldrig T:160/205mm
      Preis
      53,40 €
      / Stück *
      53,40 €
      / Stück *
    • 4
      FZ962S - Schrankmontageschiene für Schrank Univers 2-feldig
      FZ962S
      Schrankmontageschiene für Schrank Univers 2-feldig
      Preis
      21,90 €
      / Stück *
      21,90 €
      / Stück *
    • 5
      FZ443B - Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 3-feldrig T:160/205mm
      FZ443B
      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 3-feldrig T:160/205mm
      Preis
      62,90 €
      / Stück *
      62,90 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG