Feldverteiler AP, IP31, SKII, 72 PLE + Mediafeld, geschlitzte Tür, 950x550x161mm FWB62K1
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einführungsflansch für Gehäuse 5 Produkte verfügbar -
Steckdose 2 Produkte verfügbar -
Abschottung 3 Produkte verfügbar -
Patchpanel 6 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 2 Produkte verfügbar -
Multimediafeld 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen8
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufAufputz
-
Bemessungsstrom IN125 A
-
Anzahl der Schienen6
-
Anzahl Reihen6
-
Anzahl Felder2
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockJa
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteJa
-
Anzahl Module72
-
Absicherung Hauptschalter als EinspeisegerätNein
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe950 mm
-
Breite550 mm
-
Tiefe165 mm
-
Einbauhöhe950 mm
-
Einbaubreite550 mm
-
Einbautiefe161 mm
-
Breite in Teilungseinheiten24
-
Anzahl Schranktüren1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
MontageartAufputz
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Werkstoff MontageplatteAcrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonat (PC)
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP31
-
SchließungstypStangenschloss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest750 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWB62K1
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWB62K1
Feldverteiler AP,univers,IP31,SKII,72PLE+Mediafeld,m.geschl.Tür,950x550x161mm,QC
PDF -
Montageanleitung
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12
RFA1,18 MBBIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12
RFA1,18 MBSerie: Univers. Aufputz-Verteiler IP31 mit DIN-Schienensystem. Deutsch REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,28 MBSerie: Univers. Aufputz-Verteiler IP31 mit DIN-Schienensystem. Nicht gehosted Deutsch REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,26 MBSerie: Univers. Unterputz-Verteiler IP31 mit DIN-Schienensystem. Deutsch REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,25 MBSerie: Univers. Unterputz-Verteiler IP31 mit DIN-Schienensystem. Deutsch REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,23 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Ausschreibungstext
Feldverteiler nach DIN EN 61439-1/-3 zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit geschlitzter Blechtür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zweitüriger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz links bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert, und mit Multimediafeld rechts bestückt mit Kunststoffplatten auf profilierten Tragschienen ohne Berührungsschutzabdeckungen. Innerer Berührungsschutz (SKII) aus Kunststoff, Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten und durchgehende vertikale Abschottung zwischen Multimedia und Energiefeld. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Türen rechts und links anschlagbar. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss (ab Schrankbreite 800 mm) und Klappgriff plombierbar. Hinweis: Sperrbare Schließsysteme und Türen sind austauschbar.
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 6
Anzahl Reihen: 6
Anzahl Felder: 2
Anzahl Module: 72
Höhe: 950 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 165 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff: Stahl
Werkstoff Montageplatte: Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)
Polycarbonat (PC)
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP31
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Stangenschloss
Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWB62K1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.