The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
    • UZ006
    EAN
    3250616360068
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    H111
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
    • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen
    • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen
    • Mehr sehen

    Papierstreifen, universN, Satz = 5 Bögen (60 Streifen) UZ006

    Preis
    18,60 €
    / Set *
    18,60 €
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Papierstreifen, universN, Satz = 5 Bögen (60 Streifen)

    UZ006

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      252 mm
    • Breite
      215 mm
    • Tiefe
      215 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Zuge­hö­rige Serien
      FWB Aufputz 4x6 Reihen, FWB Aufputz 1x3 Reihen, FWB Aufputz 1x4 Reihen, FWB Aufputz 1x5 Reihen, FWB Aufputz 1x6 Reihen, FWB Aufputz 1x7 Reihen, FWB Aufputz 2x3 Reihen, FWB Aufputz 2x4 Reihen, FWB Aufputz 2x5 Reihen, FWB Aufputz 2x6 Reihen, FWB Aufputz 2x7 Reihen, FWB Aufputz 3x3 Reihen, FWB Aufputz 3x4 Reihen, FWB Aufputz 3x5 Reihen, FWB Aufputz 3x6 Reihen, FWB Aufputz 3x7 Reihen, FWB Aufputz 4 x 4 Reihen, FWB Aufputz 4x3 Reihen, FWB Aufputz 4x5 Reihen, FWB Aufputz 4x7 Reihen, FWB Multi­media Aufputz 7 x 26 Reihen, FWU Multi­media Unter­putz 2 x 7 Reihen, FWU Multi­media Unter­putz 4 x 6 Reihen, FWU Unter­putz 1 x 4 Reihen, FWU Unter­putz 1 x 5 Reihen, FWU Unter­putz 1 x 6 Reihen, FWU Unter­putz 1 x 7 Reihen, FWU Unter­putz 1x3 Reihen, FWU Unter­putz 2 x 3 Reihen, FWU Unter­putz 2 x 4 Reihen, FWU Unter­putz 2 x 5 Reihen, FWU Unter­putz 2 x 6 Reihen, FWU Unter­putz 2 x 7 Reihen, FWU Unter­putz 3 x 3 Reihen, FWU Unter­putz 3 x 4 Reihen, FWU Unter­putz 3 x 5 Reihen, FWU Unter­putz 3 x 6 Reihen, FWU Unter­putz 3 x 7 Reihen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ006
    PDF
    RoHS Report UZ006
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UZ006 | Hager Deutschland

      Produktbild UZ006

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UZ006 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UZ006

      Papierstreifen, universN, Satz = 5 Bögen (60 Streifen)

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FWU63L - Mauerkasten 216PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm
      FWU63L
      Mauerkasten 216PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm
      Preis
      532,70 €
      / Stück *
      532,70 €
      / Stück *
    • 2
      FWU72L - Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm
      FWU72L
      Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm
      Preis
      432,70 €
      / Stück *
      432,70 €
      / Stück *
    • 3
      FWU71L - Mauerkasten 84PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x315x115mm
      FWU71L
      Mauerkasten 84PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x315x115mm
      Preis
      266,40 €
      / Stück *
      266,40 €
      / Stück *
    • 4
      FWU73L - Mauerkasten 252PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x815x115mm
      FWU73L
      Mauerkasten 252PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x815x115mm
      Preis
      608,30 €
      / Stück *
      608,30 €
      / Stück *
    • 5
      FWU62L - Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm
      FWU62L
      Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm
      Preis
      400,40 €
      / Stück *
      400,40 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG