The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
    • Feld­ver­teiler Aufputz und Zubehör
    • UZ41M6
    EAN
    3250616367067
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H111
    • Feld­ver­teiler Aufputz und Zubehör
    • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen
    • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen
    • Mehr sehen

    Montageplatte, univers, 570x247mm, gelocht, mit Montageschrauben UZ41M6

    Preis
    110,60 €
    / Stück *
    110,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Montageplatte, univers, 570x247mm, gelocht, mit Montageschrauben

    UZ41M6

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Erdungs­schiene für Verteiler 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 88 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Erdungs­schiene für Verteiler
    • Zubehör
    • UL01G1

      Schutzleiterverbinder, 1polig 1, 5mm²

      8,90 €  / Stück*
    • VZ340

      Befestigungssatz 2x200/2x250mm für Multimedia Montageplatte, elastisch

      8,80 €  / Stück*

    Passend zu

    • FWB62N

      Feldvert.AP, univ., IP44, SKII, 96PLE, 2x6Reihen, HS Abstand150mm, 950x550x161mm

      1.061,30 €  / Stück*
    • FWB63N

      Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 144PLE, 3x6Reihen, HS Abstand150mm, 950x800x161mm

      1.469,50 €  / Stück*
    • FWB44S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 192PLE, H:650xB:1050xT:161mm, QuickConnect

      1.600,50 €  / Stück*
    • FWB72N

      Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 120PLE, 2x7Reihen, HS Abst. 150mm, 1100x550x161mm

      1.154,90 €  / Stück*
    • FWB73N

      Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 180PLE, 3x7Reihen, HS Abst. 150mm, 1100x800x161mm

      1.675,40 €  / Stück*
    • FWB64N

      Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 192PLE, 4x6Reihen, HS Abst. 150mm, 950x1050x161mm

      1.788,20 €  / Stück*
    • FWB53N

      Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 108PLE, 3x5 Reihen, HSAbstand150mm, 800x800x161mm

      1.217,90 €  / Stück*
    • FWB52N

      Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 72PLE, 2x5 Reihen, HSAbstand 150mm, 800x550x161mm

      956,20 €  / Stück*
    • FWU81L

      Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm

      275,00 €  / Stück*
    • FWU73L

      Mauerkasten 252PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x815x115mm

      593,50 €  / Stück*
    • FWB74N

      Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 240PLE, 4x7Reihen, HS Abst 150mm, 1100x1050x161mm

      1.947,30 €  / Stück*
    • FWB41D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 48PLE, 1x4 Reihen 650x300x161mm, leer o. Tür

      280,30 €  / Stück*
    • FWB42D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 96PLE, 2x4 Reihen 650x550x161mm, leer o. Tür

      417,00 €  / Stück*
    • FWB42K3

      Feldverteiler AP, univers, IP31, SKII, 48PLE+Mediafeld, mit WLAN Tür, 650x550x161mm, QC

      815,50 €  / Stück*
    • FWB51D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 60PLE, 1x5 Reihen 800x300x161mm, leer o. Tür

      300,70 €  / Stück*
    • FWB52K3

      Feldverteiler AP, univers, IP31, SKII, 60PLE+Mediafeld, mit WLAN Tür, 800x550x161mm, QC

      1.017,50 €  / Stück*
    • FWB61D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 72PLE, 1x6 Reihen 950x300x161mm, leer o. Tür

      313,00 €  / Stück*
    • FWB62K3

      Feldverteiler AP, univers, IP31, SKII, 72PLE+Mediafeld, mit WLAN Tür, 950x550x161mm, QC

      1.099,50 €  / Stück*
    • FWB64D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 288PLE, 4x6Reihen 950x1050x161mm, leer o. Tür

      866,10 €  / Stück*
    • FWB73D1

      Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 252PLE, 3x7 Reihen1100x800x161mm, leer ohne Tür

      797,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      570 mm
    • Breite
      247 mm
    • Tiefe
      1 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ41M6
    PDF
    RoHS Report UZ41M6
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UZ41M6 | Hager Deutschland

      Produktbild UZ41M6

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UZ41M6 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UZ41M6

      Montageplatte, univers, 570x247mm, gelocht, mit Montageschrauben

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2026-05-13 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2026-05-13

      PDF
      34,76 MB
      Bild Handbuch en-GB 2026-05-13 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
      Bild Handbuch univers FWB (DE, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (DE, 2023-01)

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbuch univers FWB (EN, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (EN, 2023-01)

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ106N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
      FZ106N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
      Preis
      318,70 €
      / Stück *
      318,70 €
      / Stück *
    • 2
      FZ104N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
      FZ104N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
      Preis
      269,90 €
      / Stück *
      269,90 €
      / Stück *
    • 3
      FZ102N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
      FZ102N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
      Preis
      361,40 €
      / Stück *
      361,40 €
      / Stück *
    • 4
      FZ714 - Verbindungssatz, univers, für Sockel
      FZ714
      Verbindungssatz, univers, für Sockel
      Preis
      7,70 €
      / Stück *
      7,70 €
      / Stück *
    • 5
      FZ791N - Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
      FZ791N
      Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
      Preis
      16,80 €
      / Stück *
      16,80 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG