The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­schränke univers Z
    • Kabel­an­schluss­schränke und Zubehör
    • ZM15U
    Der Anschlusssatz, univers Z Zählerschränke, ist 5-polig und geeignet für Klemmbereiche von 35 bis 95 mm² sowie Einspeisekabel bis 50 mm². Er ist speziell für den Einsatz im Modell U84LU konzipiert, mit einer Einspeisung von unten. Dieses Verbindungsset ermöglicht eine sichere und effiziente Energieverteilung, optimal für den Einsatz in Anschlussschränken. Es unterstützt eine robuste und langlebige Verbindung in elektrischen Installationen.
    EAN
    3250617730471
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke
    • Kabel­an­schluss­schränke und Zubehör
    • Mehr sehen

    Anschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95mm², Kab. 50mm², f. U84LU, Einsp. unten ZM15U

    Preis
    555,80 €
    / Stück *
    555,80 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95mm², Kab. 50mm², f. U84LU, Einsp. unten

    ZM15U

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5
    Anschluss
    • Kabel­quer­schnitt
      50 - 50 mm²

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZM15U
    PDF
    RoHS Report ZM15U
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZM15U | Hager Deutschland

      Produktbild ZM15U

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZM15U | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZM15U

      Anschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, Kab. 50qmm, f. U84LU, Einsp. unten

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2026-03-25 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-03-25

      PDF
      1,84 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-06

      PDF
      109,35 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      376,46 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KR15P - Reihenanschlussklemme 35-150mm²,grau
      KR15P
      Reihenanschlussklemme 35-150mm², grau
      Preis
      100,00 €
      / Stück *
      100,00 €
      / Stück *
    • 2
      KR24P - Reihenanschlussklemme 95-240mm²,grau
      KR24P
      Reihenanschlussklemme 95-240mm², grau
      Preis
      119,10 €
      / Stück *
      119,10 €
      / Stück *
    • 3
      FZ362 - Flanschplatte, univers, für Kabelanschlusskasten, mit Vorprägungen M25 bis M80
      FZ362
      Flanschplatte, univers, für Kabelanschlusskasten, mit Vorprägungen M25 bis M80
      Preis
      42,70 €
      / Stück *
      42,70 €
      / Stück *
    • 4
      FZ373 - Montageplatte, univers, für Kabelanschlusskasten
      FZ373
      Montageplatte, univers, für Kabelanschlusskasten
      Preis
      56,30 €
      / Stück *
      56,30 €
      / Stück *
    • 5
      KH95W - Anschlußklemme, univ.Z, 35 - 95mm², 5 polig für Kabelanschlußkasten U84LS/LU/LE
      KH95W
      Anschlußklemme, univ.Z, 35 - 95mm², 5 polig für Kabelanschlußkasten U84LS/LU/LE
      Preis
      190,10 €
      / Stück *
      190,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Anschlusssatz, uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm, Kab. 50qmm, f. U84LU, Einsp. unten

    Anschlusssatz für Einspeisung unten, 5-polig, mit Einspeisekabel und Klemmen.

    Polanzahl: 5
    Kabelquerschnitt: 50 - 50 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZM15U
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG