The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
    • ZZ90A
    EAN
    3250617860192
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör

    Beschriftungsbögen, univers Z, Stromkreistabelle, DIN A4, 10 Stück ZZ90A

    Preis
    10,70 €
    / Stück *
    10,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Beschriftungsbögen, univers Z, Stromkreistabelle, DIN A4, 10 Stück

    ZZ90A

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      296 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • Werk­stoff
      Papier
    • Zuge­hö­rige Serien
      FWB Aufputz 1x3 Reihen, FWB Aufputz 1x4 Reihen, FWB Aufputz 1x5 Reihen, FWB Aufputz 1x6 Reihen, FWB Aufputz 1x7 Reihen, FWU Unter­putz 1 x 4 Reihen, FWU Unter­putz 1 x 5 Reihen, FWU Unter­putz 1 x 6 Reihen, FWU Unter­putz 1 x 7 Reihen, FWU Unter­putz 1x3 Reihen, univers Z 1-Feld 800, univers Z 1-Feld 950, univers Z 1-Feld 1100, univers Z 1-Feld 1250, univers Z 1-Feld 1400, univers Z 2-Feld 800, univers Z 2-Feld 950, univers Z 2-Feld 1100, univers Z 2-Feld 1250, univers Z 2-Feld 1400, univers Z 3-Feld 800, univers Z 3-Feld 950, univers Z 3-Feld 1100, univers Z 3-Feld 1250, univers Z 3-Feld 1400, univers Z 4-Feld 800, univers Z 4-Feld 950, univers Z 4-Feld 1100, univers Z 4-Feld 1250, univers Z 4-Feld 1400, univers Z 5-Feld 800, univers Z 5-Feld 950, univers Z 5-Feld 1100, univers Z 5-Feld 1250, univers Z 5-Feld 1400

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZZ90A
    PDF
    RoHS Report ZZ90A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZZ90A | Hager Deutschland

      Produktbild ZZ90A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZZ90A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZZ90A

      Beschriftungsbögen, univers Z, Stromkreistabelle, DIN A4, 10 Stück

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FWU63L - Mauerkasten 216PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm
      FWU63L
      Mauerkasten 216PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm
      Preis
      532,70 €
      / Stück *
      532,70 €
      / Stück *
    • 2
      FWU72L - Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm
      FWU72L
      Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm
      Preis
      432,70 €
      / Stück *
      432,70 €
      / Stück *
    • 3
      FWU71L - Mauerkasten 84PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x315x115mm
      FWU71L
      Mauerkasten 84PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x315x115mm
      Preis
      266,40 €
      / Stück *
      266,40 €
      / Stück *
    • 4
      FWU73L - Mauerkasten 252PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x815x115mm
      FWU73L
      Mauerkasten 252PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x815x115mm
      Preis
      608,30 €
      / Stück *
      608,30 €
      / Stück *
    • 5
      FWU62L - Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm
      FWU62L
      Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm
      Preis
      400,40 €
      / Stück *
      400,40 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG