The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZZ90C
    EAN
    3250617860215
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017

    Beschriftungsbögen, univers Z, Nummerierung 1-108, DIN A4, 10 Stück ZZ90C

    Preis
    10,70 €
    / Stück *
    10,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Beschriftungsbögen, univers Z, Nummerierung 1-108, DIN A4, 10 Stück

    ZZ90C

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      296 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Papier
    • Zuge­hö­rige Serien
      univers Z 1-Feld 800, univers Z 1-Feld 950, univers Z 1-Feld 1100, univers Z 1-Feld 1250, univers Z 1-Feld 1400, univers Z 2-Feld 800, univers Z 2-Feld 950, univers Z 2-Feld 1100, univers Z 2-Feld 1250, univers Z 2-Feld 1400, univers Z 3-Feld 800, univers Z 3-Feld 950, univers Z 3-Feld 1100, univers Z 3-Feld 1250, univers Z 3-Feld 1400, univers Z 4-Feld 800, univers Z 4-Feld 950, univers Z 4-Feld 1100, univers Z 4-Feld 1250, univers Z 4-Feld 1400, univers Z 5-Feld 800, univers Z 5-Feld 950, univers Z 5-Feld 1100, univers Z 5-Feld 1250, univers Z 5-Feld 1400

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZZ90C
    PDF
    RoHS Report ZZ90C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZZ90C | Hager Deutschland

      Produktbild ZZ90C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZZ90C | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZZ90C

      Beschriftungsbögen, univers Z, Nummerierung 1-108, DIN A4, 10 Stück

      PDF
    Mehr Downloads
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG