The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­schränke univers Z
    • Schrank­ver­bin­dung
    • ZM15S
    Der Sammelschienenverbinder univers Z für Schrank-zu-Schrank-Anwendungen ist 5-polig und unterstützt Kupferschienen der Dimension 12x5 mm. Mit einer Nennstromkapazität von 250 Ampere gewährleistet dieser Verbinder eine sichere und effiziente elektrische Verbindung. Ideal für den Einsatz in Verteilungsanlagen, wo eine robuste und zuverlässige Verbindung zwischen den Schienen erforderlich ist.
    EAN
    3250617730082
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Schrank­ver­bin­dung

    Sammelschienenverbinder, univers Z, Schrank/Schrank, 5-polig, CU 12x5 mm, 250A ZM15S

    Preis
    108,80 €
    / Stück *
    108,80 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenverbinder, univers Z, Schrank/Schrank, 5-polig, CU 12x5 mm, 250A

    ZM15S

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      250 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5
    Abmes­sungen
    • Höhe Sammelschiene
      5 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      12 - 12 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Schrank/Schrank

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZM15S
    PDF
    RoHS Report ZM15S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZM15S | Hager Deutschland

      Produktbild ZM15S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZM15S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZM15S

      Sammelschienenverbinder, universZ, Schrank/Schrank, 5-polig, CU 12x5mm, 250A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild MOA Sammelschienenverbinder ZM15S | Hager Deutschland

      MOA Sammelschienenverbinder ZM15S

      Montageanleitung International 2020-07-29

      PDF
      2,15 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2023-11-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2023-11-22

      PDF
      8,96 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Technikzentrale 4.0 | Hager Deutschland

      Technikzentrale 4.0

      Der Anschluss an die digitale Zukunft (20DE0170_01)

      PDF
      7,82 MB
    • Produktinformation

      Bild Schnell und sicher verbunden mit neuen Bestückungspaketen | Hager Deutschland

      Schnell und sicher verbunden mit neuen Bestückungspaketen

      (20DE0208)

      PDF
      1,30 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-06

      PDF
      109,35 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      376,46 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZM75S - Sammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 35mm², CU-12x5mm
      ZM75S
      Sammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 35mm², CU-12x5 mm
      Preis
      956,00 €
      / Stück *
      956,00 €
      / Stück *
    • 2
      ZM85S - Sammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 70mm², CU-12x10mm
      ZM85S
      Sammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 70mm², CU-12x10mm
      Preis
      1.080,00 €
      / Stück *
      1.080,00 €
      / Stück *
    • 3
      FZ365N - Tunnelschieber, univers, horizontal, Schrank IP44/54 zu Kabelanschlusskasten
      FZ365N
      Tunnelschieber, univers, horizontal, Schrank IP44/54 zu Kabelanschlusskasten
      Preis
      15,80 €
      / Stück *
      15,80 €
      / Stück *
    • 4
      FZ380 - Adapterflansch, univers Z, für SaS-Durchführung zw. Schränken 205 mm & 218mm
      FZ380
      Adapterflansch, univers Z, für SaS-Durchführung zw. Schränken 205 mm & 218mm
      Preis
      75,40 €
      / Stück *
      75,40 €
      / Stück *
    • 5
      FZ366N - Tunnelschieber,universZ,RfZ, horizontal, Schrank IP44/54
      FZ366N
      Tunnelschieber, universZ, RfZ, horizontal, Schrank IP44/54
      Preis
      9,60 €
      / Stück *
      9,60 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG