The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Reihe­n­an­schluss­klemmen und Zubehör
    • KR15P
    EAN
    3250613880354
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H610
    • Reihe­n­an­schluss­klemmen und Zubehör
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke
    • Kabel­an­schluss­schränke und Zubehör
    • Mehr sehen

    Reihenanschlussklemme 35-150mm²,grau KR15P

    Preis
    100,00 €
    / Stück *
    100,00 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Reihenanschlussklemme 35-150mm²,grau

    KR15P

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      309 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      118,50 mm
    • Breite
      31 mm
    • Tiefe
      100 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      35 - 150 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      35 - 150 mm²
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KR15P
    PDF
    RoHS Report KR15P
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KR15P | Hager Deutschland

      Produktbild KR15P

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KR15P | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KR15P

      Reihenanschlussklemme 35-150mm²,grau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2026-03-25 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-03-25

      PDF
      1,84 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Produktinformation

      Bild Anschlusstechnik: | Hager Deutschland

      Anschlusstechnik:

      Aluminium-Leiter richtig anschließen (13DE0352)

      PDF
      1,50 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      440,45 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      435,57 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZ001A - Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      LVZ001A
      Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      Preis
      67,70 €
      / Stück *
      67,70 €
      / Stück *
    • 2
      U84S4 - Kabelanschlusskasten, 324x307x149mm, IP54, SKII, für SaS-Träger-40mm, seitlich
      U84S4
      Kabelanschlusskasten, univ., 324x307x149mm, IP54, SKII, SaS-Träger-40mm, seitl.
      Preis
      263,40 €
      / Stück *
      263,40 €
      / Stück *
    • 3
      KR24P - Reihenanschlussklemme 95-240mm²,grau
      KR24P
      Reihenanschlussklemme 95-240mm², grau
      Preis
      119,10 €
      / Stück *
      119,10 €
      / Stück *
    • 4
      FZ373 - Montageplatte, univers, für Kabelanschlusskasten
      FZ373
      Montageplatte, univers, für Kabelanschlusskasten
      Preis
      56,30 €
      / Stück *
      56,30 €
      / Stück *
    • 5
      FZ363N - Kragenflansch, univers, für Kabelanschlusskasten
      FZ363N
      Kragenflansch, univers, für Kabelanschlusskasten
      Preis
      38,30 €
      / Stück *
      38,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Reihenanschlussklemme 35-150mm²,grau

    Reihenanschlussklemme 1-polig zum Einbau auf Hutschiene.

    Bemessungsstrom IN: 309 A
    Höhe: 118,50 mm
    Breite: 31 mm
    Tiefe: 100 mm
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 35 - 150 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35 - 150 mm²
    Farbe: Grau

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: KR15P
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG