The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör
    • N75B
    Die Kupferschiene N75B ist eine lamellierte Sammelschiene mit zwei Klemmen zum Einbau in Schränke des Zählerplatz-Innenausbausystems univers Z. Die flache Schiene in Blau misst 180x9x6 mm und ist für einen Bemessungsstrom von 100 A ausgelegt. Die beiden Klemmen nehmen Leiterquerschnitte bis 35 mm² auf.
    EAN
    4010330700286
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H600
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör
    • Mehr sehen

    Kupferschiene univers Z, lamelliert, blau, 180x9x6 mm, 100 A, mit 2 Klemmen bis 35 mm² N75B

    Preis
    49,60 €
    / Stück *
    49,60 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kupferschiene univers Z, lamelliert, blau, 180x9x6 mm, 100 A, mit 2 Klemmen bis 35 mm²

    N75B

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      100 A
    Ausstat­tung
    • Sammelschie­nenart
      Flach

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration N75B
    PDF
    RoHS Report N75B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild N75B | Hager Deutschland

      Produktbild N75B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt N75B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt N75B

      CU-Schiene, univers Z, 180x9x6mm, 35mm²blau, lamelliert, mit 2xKlemmen bis 35mm²

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für N75B, ZM35PE - CU-Schiene, universZ (Stand: 01.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für N75B, ZM35PE - CU-Schiene, universZ (Stand: 01.2013)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      281,87 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HK1000AB - Anschlussblock, universal, 1000A, Kupfer, 4 Stück
      HK1000AB
      Anschlussblock, universal, 1000A, Kupfer, 4 Stück
      Preis
      68,90 €
      / Stück *
      68,90 €
      / Stück *
    • 2
      UST4VS33 - SaS- Verbindungssatz universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1250A,3 polig
      UST4VS33
      SaS- Verbindungssatz universN, UST4 für Anreihstandverteiler, 1250A, 3 polig
      Preis
      320,70 €
      / Stück *
      320,70 €
      / Stück *
    • 3
      UST4VS43 - SaS- Verbindungssatz, universN, UST4, für Anreihstandverteiler,1600A,3 polig
      UST4VS43
      SaS- Verbindungssatz, universN, UST4, für Anreihstandverteiler, 1600A, 3 polig
      Preis
      384,60 €
      / Stück *
      384,60 €
      / Stück *
    • 4
      UST4VS44 - SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1600A,4 polig
      UST4VS44
      SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler, 1600A, 4 polig
      Preis
      547,50 €
      / Stück *
      547,50 €
      / Stück *
    • 5
      UST4VS3 - SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1250A,4 polig
      UST4VS3
      SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler, 1250A, 4 polig
      Preis
      406,20 €
      / Stück *
      406,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    CU-Schiene, univers Z, 180x9x6mm, 35mm²blau, lamelliert, mit 2xKlemmen bis 35mm²

    Sammelschienen mit Klemmen zum Schrankeinbau.

    Bemessungsstrom IN: 100 A

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: N75B
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG