The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­schränke univers Z
    • Kabel­an­schluss­schränke und Zubehör
    • ZM25W
    EAN
    3250617730457
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke
    • Kabel­an­schluss­schränke und Zubehör
    • Mehr sehen

    Anschlusssatz,uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm,SaS 12x5/10mm, f.U84LS, Einsp.seitl. ZM25W

    Preis
    440,80 €
    / Stück *
    440,80 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlusssatz,uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm,SaS 12x5/10mm, f.U84LS, Einsp.seitl.

    ZM25W

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZM25W
    PDF
    RoHS Report ZM25W
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZM25W | Hager Deutschland

      Produktbild ZM25W

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZM25W | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZM25W

      Anschlusssatz,uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm,SaS 12x5/10mm, f.U84LS, Einsp.seitl.

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ36xx, U84xx, ZM1xx, ZM2xx - Zubehör (Stand: 11.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ36xx, U84xx, ZM1xx, ZM2xx - Zubehör (Stand: 11.2009)

      Montageanleitung International 2009-12-17

      PDF
      1,59 MB
      Bild Montageanleitung für ZM14W, ZM15W, ZM24W, ZM25W, ZZ10V - Zubehör (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZM14W, ZM15W, ZM24W, ZM25W, ZZ10V - Zubehör (Stand: 09.2009)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      376,83 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      440,45 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      435,57 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ371 - Kabeleinführungstülle, univers, M60 für Leitungseinführungsflansche
      FZ371
      Kabeleinführungstülle, univers, M60 für Leitungseinführungsflansche
      Preis
      13,70 €
      / Stück *
      13,70 €
      / Stück *
    • 2
      KR95P - Reihenanschlussklemme 25-95mm²,grau
      KR95P
      Reihenanschlussklemme 25-95mm², grau
      Preis
      82,40 €
      / Stück *
      82,40 €
      / Stück *
    • 3
      UZ01B4 - Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene
      UZ01B4
      Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene
      Preis
      5,20 €
      / Stück *
      5,20 €
      / Stück *
    • 4
      KR15P - Reihenanschlussklemme 35-150mm²,grau
      KR15P
      Reihenanschlussklemme 35-150mm², grau
      Preis
      100,00 €
      / Stück *
      100,00 €
      / Stück *
    • 5
      U84S4 - Kabelanschlusskasten, 324x307x149mm, IP54, SKII, für SaS-Träger-40mm, seitlich
      U84S4
      Kabelanschlusskasten, univ., 324x307x149mm, IP54, SKII, SaS-Träger-40mm, seitl.
      Preis
      263,40 €
      / Stück *
      263,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Anschlusssatz,uni.Z, 5-p., Klemmb. 35-95qmm,SaS 12x5/10mm, f.U84LS, Einsp.seitl.

    Anschlusssätze für Einspeisung seitlich, 5-polig, bis 95 mm² Einspeisekabel, Klemmbereich 35-95 mm².

    Polanzahl: 5

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: ZM25W
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG