The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­schränke univers Z
    • Zähler­schrank Zubehör
    • ZY16CEE
    EAN
    3250617626569
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Zähler­schrank Zubehör

    Steckdosenflansch, univ.Z, 1xCEE-Steckdose, 16A, Verschlussplatte links + rechts ZY16CEE

    Preis
    96,50 €
    / Stück *
    96,50 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdosenflansch, univ.Z, 1xCEE-Steckdose, 16A, Verschlussplatte links + rechts

    ZY16CEE

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      284 mm
    • Breite
      107 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZY16CEE
    PDF
    RoHS Report ZY16CEE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZY16CEE | Hager Deutschland

      Produktbild ZY16CEE

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZY16CEE | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZY16CEE

      Steckdosenflansch, univ.Z, 1xCEE-Steckdose, 16A, Verschlussplatte links + rechts

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung univers Z Steckdosenflansch | Hager Deutschland

      Montageanleitung univers Z Steckdosenflansch

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      995,05 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Technikzentrale 4.0 | Hager Deutschland

      Technikzentrale 4.0

      Der Anschluss an die digitale Zukunft (20DE0170_01)

      PDF
      7,82 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ803B - Befestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen
      FZ803B
      Befestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen
      Preis
      18,50 €
      / Set *
      18,50 €
      / Set *
    • 2
      FZ460N - Leitungseinführung, univers, IP44/54, 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50
      FZ460N
      Leitungseinführung, univers, IP44/54, 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50
      Preis
      35,60 €
      / Stück *
      35,60 €
      / Stück *
    • 3
      FZ745 - Türscharnier, univers, rechts, für IP31/43 Schränke
      FZ745
      Türscharnier, univers, rechts, für IP31/43 Schränke
      Preis
      12,90 €
      / Set *
      12,90 €
      / Set *
    • 4
      FZ707 - Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage, zum Einbau für passenden Schrank
      FZ707
      Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage
      Preis
      36,10 €
      / Stück *
      36,10 €
      / Stück *
    • 5
      FZ745SH - Türstangenhalter, univers, für Schrank IP44, für Tür oben und unten einsetzbar
      FZ745SH
      Türstangenhalter, univers, für Schrank IP44, für Tür oben und unten einsetzbar
      Preis
      9,80 €
      / Stück *
      9,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckdosenflansch, univ.Z, 1xCEE-Steckdose, 16A, Verschlussplatte links + rechts

    CEE-Steckdose mit Steckdosenflansch und Verschlussplatte zum Einbau für Zählerschränke nach DIN VDE 0603-1, Schutzart IP31/44. Für den Einsatz an die anlagenseitiger Anschlussraum(AAR)-Schranköffnung für Bauhöhen 1100 mm und1400 mm geeignet.
    Hinweis: Nach DIN VDE 0603 und Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019-04 dürfen nur die Bauhöhen 1100 mm sowie 1400 mm als Zählerschrank eingesetzt werden. CEE-Steckdosen sind im Verteilerfeld abzusichern, nicht im anlagenseitiger Anschlussraum(AAR). CEE-Steckdosen dürfen nicht am Multimediafeld eingebaut werden!

    Höhe: 284 mm
    Breite: 107 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZY16CEE
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG