The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­schränke univers Z
    • Blendrah­men, Türen und Schlie­ßungen
    • D863V
    EAN
    4010330651502
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Blendrah­men, Türen und Schlie­ßungen

    Schließung, univers, Dorn 3 mm, Doppelbart, mit Metallvorreiber, mit Schlüssel D863V

    Preis
    31,40 €
    / Stück *
    31,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schließung, univers, Dorn 3 mm, Doppelbart, mit Metallvorreiber, mit Schlüssel

    D863V

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • Schlie­ßungstyp
      Doppel­bart­ver­schluß 3 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Hebel
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration D863V
    PDF
    RoHS Report D863V
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild D863V | Hager Deutschland

      Produktbild D863V

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt D863V | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt D863V

      Schließung, univers, Dorn 3 mm, Doppelbart, mit Metallvorreiber, mit Schlüssel

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ833N - Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 500mm
      FZ833N
      Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 500mm
      Preis
      93,30 €
      / Stück *
      93,30 €
      / Stück *
    • 2
      FZ835N - Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 800mm
      FZ835N
      Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 800mm
      Preis
      93,70 €
      / Stück *
      93,70 €
      / Stück *
    • 3
      FZ836N - Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 950mm
      FZ836N
      Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 950mm
      Preis
      94,20 €
      / Stück *
      94,20 €
      / Stück *
    • 4
      FZ834N - Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 650mm
      FZ834N
      Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 650mm
      Preis
      93,60 €
      / Stück *
      93,60 €
      / Stück *
    • 5
      ZAY78842 - Doppelschließung, Zubehör, komplett, ohne Profilhalbzylinder
      ZAY78842
      Doppelschließung, Zubehör, komplett, ohne Profilhalbzylinder
      Preis
      68,20 €
      / Stück *
      68,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG