Patch-Panel 24-fach (E-Dat), ohne Module für Hutschiene oder geschraubt FZ24MMO
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Gängiges Zubehör 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 44 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe45 mm
-
Breite480 mm
-
Tiefe60 mm
-
Anzahl der Einheiten vertikal24
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ24MMO
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FZ24MMO
Patch-Panel 24-fach (E-Dat), ohne Module für Hutschiene oder geschraubt
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx, VZ36xx, VZ48xx, VZ60xx, ZU37xx, ZU59xx - Multimedia Ausbaupaket, volta/Ausbaupaket, volta/Patch-Panel (Stand: 02.2015)
Montageanleitung International 2015-02-03
PDF1,39 MB -
Tipps
Hager Tipp 35
Funktionspotentialausgleich (20DE0082)
PDF2,03 MB
Ausschreibungstext
Patchpanel leer zum Einbau in Multimediafelder auf DIN-Hutschienen, Tragschienen und Montageplatten bestehend aus Universalhalterung aus verzinktem Stahlblech mit Ausschnitte für Datenmodule, isolierter Kunststoffträger für Rastung auf Hutschiene, Verschraubung auf Montageplatten oder Tragschienen in Verteilerschränken und Bezeichnungsstreifen.
Hinweis: Vom Patchpanel ist eine Leitung zur Potentialausgleichsschiene (Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310, VDE 0800-2-310) miteinander zu verbinden (nicht enthalten).
Höhe: 45 mm
Breite: 480 mm
Tiefe: 60 mm
Anzahl der Einheiten vertikal: 24
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ24MMO
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.