The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­schränke univers Z
    • Schrank­ver­bin­dung
    • ZM02MS
    Der Verbindungssatz univers Z für 3-Punkt Zählerplatz ermöglicht eine effiziente und sichere Verbindung zwischen Schränken. Er inkludiert eine WAN-Verbindung und ist kompatibel mit Sammelschienenverbindern. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine hohe Zuverlässigkeit und einfache Montage aus. Es ist ideal für den Einsatz in Verteilnetzen, wo eine robuste und dauerhafte elektrische Verbindung erforderlich ist.
    EAN
    3250617626682
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
    • Schrank­ver­bin­dung

    Verbindungssatz, univers Z, 3-Punkt, Schrank/Schrank, inkl. WAN-Verbindung ZM02MS

    Preis
    220,70 €
    / Stück *
    220,70 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verbindungssatz, univers Z, 3-Punkt, Schrank/Schrank, inkl. WAN-Verbindung

    ZM02MS

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      250 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5
    Abmes­sungen
    • Höhe Sammelschiene
      5 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      12 - 12 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Schrank/Schrank

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metering enclosure, universZ range (English)
    PDF
    2,06 MB
    REACH declaration ZM02MS
    PDF
    RoHS Report ZM02MS
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZM02MS | Hager Deutschland

      Produktbild ZM02MS

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZM02MS | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZM02MS

      Verbindungssatz, universZ, eHZ + 3-Punkt, Schrank/Schrank,inkl. WAN-Verbindung

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild MOA Sammelschienenverbinder ZM15S | Hager Deutschland

      MOA Sammelschienenverbinder ZM15S

      Montageanleitung International 2020-07-29

      PDF
      2,15 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2023-11-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2023-11-22

      PDF
      8,96 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Technikzentrale 4.0 | Hager Deutschland

      Technikzentrale 4.0

      Der Anschluss an die digitale Zukunft (20DE0170_01)

      PDF
      7,82 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
      Bild Hager Tipp 46 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 46

      Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)

      PDF
      6,68 MB
    • Produktinformation

      Bild Schnell und sicher verbunden mit neuen Bestückungspaketen | Hager Deutschland

      Schnell und sicher verbunden mit neuen Bestückungspaketen

      (20DE0208)

      PDF
      1,30 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-06

      PDF
      109,35 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-18

      PDF
      459,03 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ365N - Tunnelschieber, univers, horizontal, Schrank IP44/54 zu Kabelanschlusskasten
      FZ365N
      Tunnelschieber, univers, horizontal, Schrank IP44/54 zu Kabelanschlusskasten
      Preis
      15,50 €
      / Stück *
      15,50 €
      / Stück *
    • 2
      ZM75S - Sammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 35mm², CU-12x5mm
      ZM75S
      Sammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 35mm², CU-12x5 mm
      Preis
      935,40 €
      / Stück *
      935,40 €
      / Stück *
    • 3
      ZM85S - Sammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 70mm², CU-12x10mm
      ZM85S
      Sammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 70mm², CU-12x10mm
      Preis
      1.056,70 €
      / Stück *
      1.056,70 €
      / Stück *
    • 4
      FZ380 - Adapterflansch, univers Z, für SaS-Durchführung zw. Schränken 205 mm & 218mm
      FZ380
      Adapterflansch, univers Z, für SaS-Durchführung zw. Schränken 205 mm & 218mm
      Preis
      73,80 €
      / Stück *
      73,80 €
      / Stück *
    • 5
      ZM15S - Sammelschienenverbinder, univers Z, Schrank/Schrank, 5-polig, CU 12x5 mm, 250A
      ZM15S
      Sammelschienenverbinder, universZ, Schrank/Schrank, 5-polig, CU 12x5mm, 250A
      Preis
      106,50 €
      / Stück *
      106,50 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG