Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ, f. Bauhöhe 1400mm, mit SABO 1.6A im NAR ZY5N1SA
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
https://manual.hager.com/
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 4 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom1,60 A
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-125 kA
-
Polanzahl2
-
Isolationsspannung Ui6000 V
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZY5N1SA
-
Bedienungsanleitung
6LE007353A Spannungsversorgung
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF2,27 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung SABO 6LE004023
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF745,16 kB -
Technische Broschüre
News - Markteinführungen Februar 2021
Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)
PDF44,20 MB -
Broschüre
Broschüre de-DE 2023-08-25
PDF13,04 MB -
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellübersicht November 2023 (23DE0244)
PDF7,45 MB -
Tipps
Hager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
PDF12,81 MB -
Produktinformation
Anwendungsregel VDE-AR-N 4100
Neue Bestückungspakete zur Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems (19DE0048)
PDF515,55 kBSpannungsversorgung leicht gemacht
mit den neuen Lösungen von Hager (21DE0009_04)
PDF2,14 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem
Stand: 01.04.2022
PDF401,21 kBVerlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLZählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Produktzertifikat
SEMKO SABO Sicherung 1,6A
Produktzertifikat International 2020-11-09
PDF257,73 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-03-23
PDF94,16 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.