The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
    • ZY14AKB
    EAN
    3250610144497
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör

    Steuersignal-Klemmleiste für §14a EnWG ZY14AKB

    Preis
    35,00 €
    / Stück *
    35,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steuersignal-Klemmleiste für §14a EnWG

    ZY14AKB

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      0,77 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      77,5 mm
    • Breite
      44,7 mm
    • Tiefe
      37,65 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­ver­bin­dung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.5 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.5 - 4 mm²
    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZY14AKB
    PDF
    RoHS Report ZY14AKB
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZY14AKB | Hager Deutschland

      Produktbild ZY14AKB

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZY14AKB | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZY14AKB

      Steuersignal-Klemmleiste für §14a EnWG

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2025-12-12 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2025-12-12

      PDF
      15,85 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      227,74 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KR060SN - Durchgangsklemme 6mm²-Neutral, 800V/41A, SNAP-IN
      KR060SN
      Durchgangsklemme 6mm²-Neutral, 800V/41A, SNAP-IN
      Preis
      2,50 €
      / Stück *
      2,50 €
      / Stück *
    • 2
      KR03BE - Bezeichnungsstreifen fortlaufend von 101-200 - 5 Bögen à 200 Stück
      KR03BE
      Bezeichnungsstreifen fortlaufend von 101-200 - 5 Bögen à 200 Stück
      Preis
      76,70 €
      / Stück *
      76,70 €
      / Stück *
    • 3
      KR03SAP - Endplatte für KR060SL, KR060SN, KR060SPE
      KR03SAP
      Endplatte für KR060SL, KR060SN, KR060SPE
      Preis
      0,94 €
      / Stück *
      0,94 €
      / Stück *
    • 4
      KR01AP - Endplatte für 2,5-10 mm², Farbe: beige
      KR01AP
      Endplatte für 2, 5-10 mm², Farbe: beige
      Preis
      0,55 €
      / Stück *
      0,55 €
      / Stück *
    • 5
      KR040SL - Durchgangsklemme 4mm²-Phase, 1000V/32A, SNAP-IN
      KR040SL
      Durchgangsklemme 4mm²-Phase, 1000V/32A, SNAP-IN
      Preis
      1,86 €
      / Stück *
      1,86 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG