The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
    • KR02SI1
    EAN
    3250610133767
    Marke
    Hager
    VPE
    50 Stück
    Preisgruppe
    H610
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör

    Dreileiterklemme 2,5mm², 1x N-Trennung über SaS, 1xDurchgang L,1xPE,Stecktechnik KR02SI1

    Preis
    5,50 €
    / Stück *
    5,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Dreileiterklemme 2,5mm², 1x N-Trennung über SaS, 1xDurchgang L,1xPE,Stecktechnik

    KR02SI1

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (9)
    • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme 2 Produkte verfügbar
    • Endplatte und Trenn­platte 1 Produkte verfügbar
    • Endklam­mer/-halter für Reihen­klemme 1 Produkte verfügbar
    • Klem­men­mar­kie­rung 4 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme
    • Endplatte und Trenn­platte
    • Endklam­mer/-halter für Reihen­klemme
    • Klem­men­mar­kie­rung
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • KR025SB

      Querverbinder 2, 5mm², 2-fach, Stecktechnik

      1,50 €  / Stück*
    • KR025SB10

      Querverbinder 2, 5mm², 10-fach, Stecktechnik

      4,95 €  / Stück*
    • KR06SAP

      Endplatte für KR02SI1, KR02SI2, KR02SI3

      0,87 €  / Stück*
    • KR1HC

      N - Schienenhalter und Endwinkel für 10x3mm Sammelschiene

      3,20 €  / Stück*
    • KR01BE

      Bezeichnungsstreifen L1, L2, L3, N, PE - 5 Bögen à 200 Stück, enthält je 200 Stück

      78,40 €  / Stück*
    • KR02BE

      Bezeichnungsstreifen fortlaufend von 1-100 - 5 Bögen à 200 Stück

      78,40 €  / Stück*
    • KR03BE

      Bezeichnungsstreifen fortlaufend von 101-200 - 5 Bögen à 200 Stück

      78,40 €  / Stück*
    • KR04BE

      Bezeichnungsstreifen unbedruckt - 5 Bögen à 200 Stück

      78,40 €  / Stück*
    • KR01NBB

      N-Sammelschiene 10x3mm, Länge 1m, Kupfer verzinnt

      19,60 €  / Stück*

    Passend zu

    • KR01NBB

      N-Sammelschiene 10x3mm, Länge 1m, Kupfer verzinnt

      19,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      24 A
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,77 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      103 mm
    • Breite
      5,1 mm
    • Tiefe
      50,1 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­ver­bin­dung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.5 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.5 - 4 mm²
    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR02SI1
    PDF
    RoHS Report KR02SI1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KR02SI1 | Hager Deutschland

      Produktbild KR02SI1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KR02SI1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KR02SI1

      Dreileiterklemme 2,5mm², 1x N-Trennung über SaS, 1xDurchgang L,1xPE,Stecktechnik

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KR060SN - Durchgangsklemme 6mm²-Neutral, 800V/41A, SNAP-IN
      KR060SN
      Durchgangsklemme 6mm²-Neutral, 800V/41A, SNAP-IN
      Preis
      2,55 €
      / Stück *
      2,55 €
      / Stück *
    • 2
      KR060SPE - Schutzleiterklemme 6mm², SNAP-IN
      KR060SPE
      Schutzleiterklemme 6mm², SNAP-IN
      Preis
      5,80 €
      / Stück *
      5,80 €
      / Stück *
    • 3
      KR060SL - Durchgangsklemme 6mm²-Phase, 800V/41A, SNAP-IN
      KR060SL
      Durchgangsklemme 6mm²-Phase, 800V/41A, SNAP-IN
      Preis
      2,55 €
      / Stück *
      2,55 €
      / Stück *
    • 4
      KR025SNM - Etagenklemme-Neutral 2,5mm², 800V/22A, SNAP-IN
      KR025SNM
      Etagenklemme-Neutral 2, 5mm², 800V/22A, SNAP-IN
      Preis
      3,70 €
      / Stück *
      3,70 €
      / Stück *
    • 5
      KR06SAP - Endplatte für KR02SI1,KR02SI2,KR02SI3
      KR06SAP
      Endplatte für KR02SI1, KR02SI2, KR02SI3
      Preis
      0,87 €
      / Stück *
      0,87 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG