The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
    • KR06SAP
    EAN
    3250610134115
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    H610
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör

    Endplatte für KR02SI1,KR02SI2,KR02SI3 KR06SAP

    Preis
    0,86 €
    / Stück *
    0,86 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Endplatte für KR02SI1,KR02SI2,KR02SI3

    KR06SAP

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR06SAP
    PDF
    RoHS Report KR06SAP
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KR06SAP | Hager Deutschland

      Produktbild KR06SAP

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KR06SAP | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KR06SAP

      Endplatte für KR02SI1,KR02SI2,KR02SI3

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KR060SN - Durchgangsklemme 6mm²-Neutral, 800V/41A, SNAP-IN
      KR060SN
      Durchgangsklemme 6mm²-Neutral, 800V/41A, SNAP-IN
      Preis
      2,50 €
      / Stück *
      2,50 €
      / Stück *
    • 2
      KR060SL - Durchgangsklemme 6mm²-Phase, 800V/41A, SNAP-IN
      KR060SL
      Durchgangsklemme 6mm²-Phase, 800V/41A, SNAP-IN
      Preis
      2,50 €
      / Stück *
      2,50 €
      / Stück *
    • 3
      KR040SB10 - Querverbinder 4mm², 10-fach, Stecktechnik
      KR040SB10
      Querverbinder 4mm², 10-fach, Stecktechnik
      Preis
      4,85 €
      / Stück *
      4,85 €
      / Stück *
    • 4
      KR025SPE - Schutzleiterklemme 2,5mm², SNAP-IN
      KR025SPE
      Schutzleiterklemme 2, 5mm², SNAP-IN
      Preis
      5,61 €
      / Stück *
      5,61 €
      / Stück *
    • 5
      KR02SI2 - Dreileiterklemme 2,5mm², 1xDurchgang L, 1xDurchgang L, Stecktechnik
      KR02SI2
      Dreileiterklemme 2, 5mm², 1xDurchgang L, 1xDurchgang L, Stecktechnik
      Preis
      3,60 €
      / Stück *
      3,60 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG