The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
    • KR01BE
    EAN
    3250610134306
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H610
    • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
    • Mehr sehen

    Bezeichnungsstreifen L1,L2,L3, N, PE - 5 Bögen à 200 Stück, enthält je 200 Stück KR01BE

    Preis
    76,70 €
    / Stück *
    76,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bezeichnungsstreifen L1,L2,L3, N, PE - 5 Bögen à 200 Stück, enthält je 200 Stück

    KR01BE

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    Abmes­sungen
    • Höhe
      5 mm
    • Breite
      5 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR01BE
    PDF
    RoHS Report KR01BE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KR01BE | Hager Deutschland

      Produktbild KR01BE

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KR01BE | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KR01BE

      Bezeichnungsstreifen L1,L2,L3, N, PE - 5 Bögen à 200 Stück, enthält je 200 Stück

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KR060N - Durchgangsklemme-Neutral 6mm², 800V/41A, Schraubtechnik
      KR060N
      Durchgangsklemme-Neutral 6mm², 800V/41A, Schraubtechnik
      Preis
      3,05 €
      / Stück *
      3,05 €
      / Stück *
    • 2
      KR02I4 - Dreileiterklemme 4mm², 1xN-Trennung intern - 1xDurchgang L, 1xPE, Schraubtechnik
      KR02I4
      Dreileiterklemme 4mm², 1xN-Trennung intern - 1xDurchgang L, 1xPE, Schraubtechnik
      Preis
      7,60 €
      / Stück *
      7,60 €
      / Stück *
    • 3
      KR100PE - Schutzleiterklemme 10mm², Schraubtechnik
      KR100PE
      Schutzleiterklemme 10mm², Schraubtechnik
      Preis
      7,60 €
      / Stück *
      7,60 €
      / Stück *
    • 4
      KR02I5 - Dreileiterklemme 4mm², 1xDurchgang L, 1xDurchgang L, Schraubtechnik
      KR02I5
      Dreileiterklemme 4mm², 1xDurchgang L, 1xDurchgang L, Schraubtechnik
      Preis
      7,20 €
      / Stück *
      7,20 €
      / Stück *
    • 5
      KR160PE - Schutzleiterklemme 16mm², Schraubtechnik
      KR160PE
      Schutzleiterklemme 16mm², Schraubtechnik
      Preis
      8,90 €
      / Stück *
      8,90 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG