The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
    • KR03BE
    EAN
    3250610134320
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H610
    • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
    • Mehr sehen

    Bezeichnungsstreifen fortlaufend von 101-200 - 5 Bögen à 200 Stück KR03BE

    Preis
    78,40 €
    / Stück *
    78,40 €
    / Stück *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Bezeichnungsstreifen fortlaufend von 101-200 - 5 Bögen à 200 Stück

    KR03BE

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    Abmes­sungen
    • Höhe
      5 mm
    • Breite
      5 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR03BE
    PDF
    RoHS Report KR03BE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KR03BE | Hager Deutschland

      Produktbild KR03BE

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt KR03BE | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KR03BE

      Bezeichnungsstreifen fortlaufend von 101-200 - 5 Bögen à 200 Stück

      PDF
    • EU-Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KR02I1 - Dreileiterklemme 4mm², 1x N-Trennung über SaS,1xDurchgang L, 1xPE,Schraubtechnik
      KR02I1
      Dreileiterklemme 4mm², 1x N-Trennung über SaS, 1xDurchgang L, 1xPE, Schraubtechnik
      Preis
      5,90 €
      / Stück *
      5,90 €
      / Stück *
    • 2
      KR100L - Durchgangsklemme-Phase 10mm², 1000V/57A, Schraubtechnik
      KR100L
      Durchgangsklemme-Phase 10mm², 1000V/57A, Schraubtechnik
      Preis
      2,55 €
      / Stück *
      2,55 €
      / Stück *
    • 3
      KR060L - Durchgangsklemme-Phase 6mm², 800V/41A, Schraubtechnik
      KR060L
      Durchgangsklemme-Phase 6mm², 800V/41A, Schraubtechnik
      Preis
      2,35 €
      / Stück *
      2,35 €
      / Stück *
    • 4
      KR040N - Durchgangsklemme-Neutral 4mm², 800V/32A, Schraubtechnik
      KR040N
      Durchgangsklemme-Neutral 4mm², 800V/32A, Schraubtechnik
      Preis
      1,30 €
      / Stück *
      1,30 €
      / Stück *
    • 5
      KR025LM - Etagenklemme-Phase 2,5mm², 800V/24A, Schraubtechnik
      KR025LM
      Etagenklemme-Phase 2, 5mm², 800V/24A, Schraubtechnik
      Preis
      4,65 €
      / Stück *
      4,65 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG