The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
    • ZY14A3P
    EAN
    3250610144480
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör

    Bestückungspaket für §14a EnWG bei 3Punkt HZ ZY14A3P

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bestückungspaket für §14a EnWG bei 3Punkt HZ

    ZY14A3P

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      0,77 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      77,5 mm
    • Breite
      44,7 mm
    • Tiefe
      37,65 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­ver­bin­dung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.5 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.5 - 4 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZY14A3P
    PDF
    RoHS Report ZY14A3P
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZY14A3P | Hager Deutschland

      Produktbild ZY14A3P

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZY14A3P | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZY14A3P

      Bestückungspaket für §14a EnWG bei 3Punkt HZ

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2025-12-12 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2025-12-12

      PDF
      15,85 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      227,74 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KR02BE - Bezeichnungsstreifen fortlaufend von 1-100 - 5 Bögen à 200 Stück
      KR02BE
      Bezeichnungsstreifen fortlaufend von 1-100 - 5 Bögen à 200 Stück
      Preis
      76,70 €
      / Stück *
      76,70 €
      / Stück *
    • 2
      KR1HC - N - Schienenhalter und Endwinkel für 10x3mm Sammelschiene
      KR1HC
      N - Schienenhalter und Endwinkel für 10x3mm Sammelschiene
      Preis
      3,15 €
      / Stück *
      3,15 €
      / Stück *
    • 3
      KR040SB - Querverbinder 4mm², 2-fach, Stecktechnik
      KR040SB
      Querverbinder 4mm², 2-fach, Stecktechnik
      Preis
      1,47 €
      / Stück *
      1,47 €
      / Stück *
    • 4
      KR025B - Querverbinder 2,5mm², 2-fach, Schraubtechnik
      KR025B
      Querverbinder 2, 5mm², 2-fach, Schraubtechnik
      Preis
      1,20 €
      / Stück *
      1,20 €
      / Stück *
    • 5
      KR02AP - Endplatte für KR025LM, Farbe: beige
      KR02AP
      Endplatte für KR025LM, Farbe: beige
      Preis
      0,90 €
      / Stück *
      0,90 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG