Zähleranschlusssäule 205, universZ, 2 Zählerplätze, 3-Punkt, 5-polig, APZ ZAS205BD25AT
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Quick-Connect Klemme 4 Produkte verfügbar -
eHz-Anschlusskassette und -Adapter 1 Produkte verfügbar -
Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SLS) 3 Produkte verfügbar -
Patchmodul 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 2 Produkte verfügbar -
Zähleranschlussklemme 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe2010 mm
-
Breite583 mm
-
Tiefe277 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Anzahl Felder2
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A2
-
Anzahl Zählerplätze >=80 A0
-
Anzahl der Leerplätze0
-
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)1
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE0
-
Anzahl Reihen7
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
NAR Zählerfeld Montage vonZum Einbau von SLS auf Sammelschiene
-
Anzahl Sammelschienendurchführungen0
-
Anschluss-/Steckertyp NAR SG/TRE FeldSammelschiene
-
Ausstattung MultimediafeldLeer
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Montageartteilversenkt
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser2
-
Ausführung des HandgriffesSchwenkhebelgriff
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
NetzformTN-S
-
Anzahl Verteilerfeld1
-
Art der SammelschieneneinspeiseklemmeESA 5-polig 1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung16 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung16 - 16 mm²
-
Anzahl der RJ45 Anschlüsse0
-
Anschluss-/SteckertypSammelschiene
-
Polanzahl5
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAS205BD25AT
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZAS205BD25AT
Zähleranschlusssäule 205, universZ, 2 Zählerplätze, 3-Punkt, 5-polig, APZ
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder
Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25
PDF192,95 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22
PDF188,63 kB
Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF628,68 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04
PDF691,76 kB