Zähleranschlusssäule 131, univers Z, 2 Zählerplätze, vorbereitet für 4, 3-Punkt, 5-polig, Basis, APZ ZAS131BD45A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Quick-Connect Klemme 4 product.page.accessories.products-available -
Zubehör 4 product.page.accessories.products-available -
Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SLS) 5 product.page.accessories.products-available -
Schlüssel für Gehäuse/Schränke 1 product.page.accessories.products-available -
Schließsystem 4 product.page.accessories.products-available -
Scharniere, -sets und Zubehör 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische Merkmale
-
Höhe1355 mm
-
Breite780 mm
-
Tiefe315 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Anzahl Felder3
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A2
-
Anzahl Zählerplätze >=80 A0
-
Anzahl der Leerplätze1
-
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)1
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE0
-
Anzahl Reihen8
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
Anzahl Sammelschienendurchführungen0
-
Anschluss-/Steckertyp NAR SG/TRE FeldSammelschiene
-
Ausstattung MultimediafeldLeer
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Montageartteilversenkt
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser2
-
Ausführung des HandgriffesSchwenkhebelgriff
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
NetzformTN-S
-
Anzahl Verteilerfeld1
-
Art der SammelschieneneinspeiseklemmeESA 5-polig 1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung16 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung16 - 16 mm²
-
Anzahl der RJ45 Anschlüsse0
-
Anschluss-/SteckertypSammelschiene
-
Polanzahl5
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAS131BD45A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt ZAS131BD45A
Zähleranschlusssäule 131, universZ, 2ZP, 3.HZ, 5-polig, Basis, vorb. f. 4ZP, APZ
PDF -
Montageanleitungen
Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22
PDF188,63 kB
Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF628,68 kB -
Produktinformationen
Neue Modular- Lösungen für die ZAS Basissäulen
(22DE0039)
PDF3,99 MB -
Produktdatenblätter
Datenblatt de-DE 2025-07-30
PDF1,31 MB
Datenblatt en-GB 2025-07-30
PDF1,71 MB -
EU-Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-08-07
PDF151,09 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.