Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 1 ZAY90271

EAN
3250611072669
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
239,60 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    45 mm
  • Breite
    890 mm
  • Tiefe
    390 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 1

Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.

Höhe: 45 mm
Breite: 890 mm
Tiefe: 390 mm
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAY90271
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.