The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • ZAK101GA
    EAN
    3250611070108
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Kabel­ver­tei­ler­schränke

    Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit SaS 4xCu 30x6mm, 1005x780x315mm (HxBxT) ZAK101GA

    Preis
    2.179,90 €
    / Stück *
    2.179,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit SaS 4xCu 30x6mm, 1005x780x315mm (HxBxT)

    ZAK101GA

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ZAX006
    ZAX006
    Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 900 mm
    758,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAX031
    ZAX031
    Eingrabsockel erhöht, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 1125 mm
    1.307,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAX015
    ZAX015
    Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe: 250 mm
    758,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAX012
    ZAX012
    Wandkonsole, KVS, Größe 1, mit Abdeckplatte, 6 x Steckschieber, 50 - 185 mm²
    1.137,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAY95075
    ZAY95075
    Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
    44,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAX021HAA
    ZAX021HAA
    Rahmen zur Sockelerhöhung, KVS, für Größe 1, Höhe: 225 mm
    753,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 2 Produkte verfügbar
    • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Ober­teil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • Türzu­behör
    • Ober­teil/Dach für Gehäuse
    • Plan­ta­sche
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
    • ZAY55517

      Schaltschrankheizung, Zubehör, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostatisch gesteuert

      259,70 €  / Stück*
    • ZAY98536

      Schaltschrankheizung, Zubehör, 120-240VAC, 50W, mit Thermostat und Vorsicherung

      461,80 €  / Stück*
    • ZAY69846

      Türöffnungsbegrenzer, Zubehör

      60,70 €  / Stück*
    • ZAY90271

      Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 1

      259,70 €  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      35,00 €  / Stück*
    • ZAY47930

      Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 560 x 102 mm

      41,70 €  / Stück*
    • ZAY60138

      Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 750 x 100 mm

      92,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1005 mm
    • Breite
      780 mm
    • Tiefe
      315 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Ausstat­tung
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    • Mit Sammelschiene
      Ja
    • Mit Standfuß
      Nein
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl Reihen
      0
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      0
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärktes Poly­ester
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Abde­ckung, Tür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Schwenkhe­bel­griff
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      2
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      teil­ver­senkt
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAK101GA
    PDF
    RoHS Report ZAK101GA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAK101GA | Hager Deutschland

      Produktbild ZAK101GA

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAK101GA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAK101GA

      Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit SaS 4xCu 30x6mm, 1005x780x315mm (HxBxT)

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder | Hager Deutschland

      Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder

      Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25

      PDF
      192,95 kB
      Bild Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015)

      Bedienungsanleitung de-DE 2015-11-05

      PDF
      97,85 kB
      Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

      Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

      PDF
      150,99 kB
    • Montageanleitung

      Bild 6LE007349A | Hager Deutschland

      6LE007349A

      Montageanleitung International 2020-04-02

      PDF
      2,48 MB
      Bild Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
    • Datenblatt

      Bild Datenblatt de-DE 2025-07-04 | Hager Deutschland

      Datenblatt de-DE 2025-07-04

      PDF
      1,17 MB
      Bild Datenblatt en-GB 2025-07-04 | Hager Deutschland

      Datenblatt en-GB 2025-07-04

      PDF
      1,16 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-21

      PDF
      109,64 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-17

      PDF
      243,17 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAL132P - Kabelverteilerschrank Gr.2/1355, mit Montageplatte, 1355x1110x315 mm (HxBxT)
      ZAL132P
      Kabelverteilerschrank Gr.2/1355, mit Montageplatte, 1355x1110x315mm (HxBxT)
      Preis
      2.920,80 €
      / Stück *
      2.920,80 €
      / Stück *
    • 2
      ZAL101P - Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit Montageplatte, 1005x780x315mm (HxBxT)
      ZAL101P
      Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit Montageplatte, 1005x780x315mm (HxBxT)
      Preis
      1.747,40 €
      / Stück *
      1.747,40 €
      / Stück *
    • 3
      ZAL132V - Kabelverteilerschrank Gr.2/1355, asym. Türen, mit MP, 1355x1110x315mm (HxBxT)
      ZAL132V
      Kabelverteilerschrank Gr.2/1355, asym. Türen, mit MP, 1355x1110x315mm (HxBxT)
      Preis
      3.209,80 €
      / Stück *
      3.209,80 €
      / Stück *
    • 4
      ZAL101 - Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, leer, 1005x780x315mm (HxBxT)
      ZAL101
      Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, leer, 1005x780x315mm (HxBxT)
      Preis
      1.507,90 €
      / Stück *
      1.507,90 €
      / Stück *
    • 5
      ZAL102 - Kabelverteilerschrank Gr.2/1005, leer, 1005x1110x315mm (HxBxT)
      ZAL102
      Kabelverteilerschrank Gr.2/1005, leer, 1005x1110x315mm (HxBxT)
      Preis
      2.046,10 €
      / Stück *
      2.046,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit SaS 4xCu 30x6mm, 1005x780x315mm (HxBxT)

    Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilerschrank als Leerschrank, Schrank mit Montageplatte (PVC) oder Schrank mit Sammelschienen-System zum Einbau von NH-Sicherungslastschaltleisten. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-Basküleverschluss, Doppelschließung, ein Profilhalbzylindern ist eingebaut. Schränke der Größe 2 können mit zwei voneinander unabhängig verschließbaren Türen versehen werden. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Hinweis: Kabelverteilerschrank kann je nach Ausführung mit Eingrabsockel, Bodenaufbausockel oder Wandkonsole (nur für Innenbereich) fest montiert werden. Bei Kabelverteilerschranken mit Sammelschienen-System sind die frei Bestückungsflächen mit einer Berührschutzabdeckung zu versehen.

    Höhe: 1005 mm
    Breite: 780 mm
    Tiefe: 315 mm
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Mit Montageplatte: Nein
    Mit Sammelschiene: Ja
    Mit Standfuß: Nein
    Anzahl Felder: 3
    Anzahl Reihen: 0
    Anzahl Zählerplätze <=63 A: 0
    RAL Nummer: 7035
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Stoßfestigkeit IK: IK10
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
    Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 2
    Montageart: teilversenkt
    Polanzahl: 4
    Nennspannung: 230 - 400 V

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAK101GA
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG