The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • ZAX021HAA
    EAN
    3250611072928
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N
    • Mehr sehen

    Rahmen zur Sockelerhöhung, KVS, für Größe 1, Höhe: 225 mm ZAX021HAA

    Preis
    770,10 €
    / Stück *
    770,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rahmen zur Sockelerhöhung, KVS, für Größe 1, Höhe: 225 mm

    ZAX021HAA

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      225 mm
    • Breite
      780 mm
    • Tiefe
      315 mm
    • Einbaubreite
      780 mm
    • Einbau­tiefe
      235 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Schrank­so­ckel
      Sockel komplett
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      teil­ver­senkt
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärktes Poly­ester

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAX021HAA
    PDF
    RoHS Report ZAX021HAA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAX021HAA | Hager Deutschland

      Produktbild ZAX021HAA

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAX021HAA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAX021HAA

      Rahmen zur Sockelerhöhung, KVS, für Größe 1, Höhe: 225 mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für ZAX020HAA - Rahmen zur Sockelerhöhung, KVS (Stand: 07.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAX020HAA - Rahmen zur Sockelerhöhung, KVS (Stand: 07.2015)

      Bedienungsanleitung de-DE 2015-07-08

      PDF
      946,55 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAY90272 - Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 2
      ZAY90272
      Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 2
      Preis
      363,60 €
      / Stück *
      363,60 €
      / Stück *
    • 2
      ZAL131P - Kabelverteilerschrank Gr. 1/1355, mit Montageplatte, 1355 x 780 x 315 mm
      ZAL131P
      Kabelverteilerschrank Gr.1/1355, mit Montageplatte, 1355x780x315mm (HxBxT)
      Preis
      2.263,50 €
      / Stück *
      2.263,50 €
      / Stück *
    • 3
      ZAL102P - Kabelverteilerschrank Gr. 2/1005, mit Montageplatte, 1005 x 1110 x 315 mm
      ZAL102P
      Kabelverteilerschrank Gr.2/1005, mit Montageplatte, 1005x1110x315mm (HxBxT)
      Preis
      2.539,50 €
      / Stück *
      2.539,50 €
      / Stück *
    • 4
      ZAY69846 - Türöffnungsbegrenzer, Zubehör
      ZAY69846
      Türöffnungsbegrenzer, Zubehör
      Preis
      62,00 €
      / Stück *
      62,00 €
      / Stück *
    • 5
      ZAY75571 - Tür, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 1, Höhe: 1005 mm
      ZAY75571
      Tür, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 1, Höhe: 1005 mm
      Preis
      334,70 €
      / Stück *
      334,70 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG