The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • ZAX013
    EAN
    3250611072126
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze
    • Mehr sehen

    Wandkonsole, KVS, Größe 2, mit Abdeckplatte, 9 x Steckschieber, 50 - 185 mm² ZAX013

    Preis
    1.371,00 €
    / Stück *
    1.371,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandkonsole, KVS, Größe 2, mit Abdeckplatte, 9 x Steckschieber, 50 - 185 mm²

    ZAX013

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      640 mm
    • Breite
      1110 mm
    • Tiefe
      315 mm
    • Einbaubreite
      1110 mm
    • Einbau­tiefe
      235 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      4
    • Schrank­so­ckel
      Sockel komplett
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Aufputz
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Ober­fläche
      Feuer­ver­zinkt
    • Werk­stoff
      Stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAX013
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAX013 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAX013

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAX013 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAX013

      Wandkonsole, KVS, Größe 2, mit Abdeckplatte, 9 x Steckschieber, 50 - 185 mm²

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für ZAX011 - Wandkonsole, KVS (Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAX011 - Wandkonsole, KVS (Stand: 04.2016)

      Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,34 MB
    • Montageanleitung

      Bild 6LE007352A | Hager Deutschland

      6LE007352A

      Montageanleitung International 2020-04-06

      PDF
      13,34 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAY90272 - Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 2
      ZAY90272
      Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 2
      Preis
      363,60 €
      / Stück *
      363,60 €
      / Stück *
    • 2
      ZAL131P - Kabelverteilerschrank Gr. 1/1355, mit Montageplatte, 1355 x 780 x 315 mm
      ZAL131P
      Kabelverteilerschrank Gr.1/1355, mit Montageplatte, 1355x780x315mm (HxBxT)
      Preis
      2.263,50 €
      / Stück *
      2.263,50 €
      / Stück *
    • 3
      ZAL102P - Kabelverteilerschrank Gr. 2/1005, mit Montageplatte, 1005 x 1110 x 315 mm
      ZAL102P
      Kabelverteilerschrank Gr.2/1005, mit Montageplatte, 1005x1110x315mm (HxBxT)
      Preis
      2.539,50 €
      / Stück *
      2.539,50 €
      / Stück *
    • 4
      ZAY69846 - Türöffnungsbegrenzer, Zubehör
      ZAY69846
      Türöffnungsbegrenzer, Zubehör
      Preis
      62,00 €
      / Stück *
      62,00 €
      / Stück *
    • 5
      ZAY75571 - Tür, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 1, Höhe: 1005 mm
      ZAY75571
      Tür, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 1, Höhe: 1005 mm
      Preis
      334,70 €
      / Stück *
      334,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wandkonsole, KVS, Größe 2, mit Abdeckplatte, 9 x Steckschieber, 50 - 185 mm²

    Wandkonsole aus feuerverzinktem Stahlblech. Mit seitlichen Öffnungen, Abdeckplatte, Steckschiebern mit abgestufter Dichtung für Kabel 50-185 mm² und C-Profilschiene für Bügelschellen als Zugentlastung für Leitungen.

    Höhe: 640 mm
    Breite: 1110 mm
    Tiefe: 315 mm
    Anzahl Felder: 4
    Montageart: Aufputz
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    Werkstoff: Stahl

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAX013
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG