The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • ZAL101P
    Mit 1005 x 780 x 315 mm ist der Kabelverteilerschrank ZAL101P in der Größe 1/1005 ausgeführt und enthält eine PVC-Montageplatte. Sein profiliertes Gehäuse im Rippendesign besteht aus glasfaserverstärktem Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598, der Schrank entspricht DIN EN 61439 und erreicht Schutzart IP 44. Die Tür öffnet bei freiem Stand um 180 Grad, bei angereihten Gehäusen um 90 Grad.
    EAN
    3250611070344
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Kabel­ver­tei­ler­schränke

    Kabelverteilerschrank Gr. 1/1005, mit Montageplatte, 1005 x 780 x 315 mm ZAL101P

    Preis
    1.785,80 €
    / Stück *
    1.785,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelverteilerschrank Gr. 1/1005, mit Montageplatte, 1005 x 780 x 315 mm

    ZAL101P

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ZAX006
    ZAX006
    Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 900 mm
    775,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAX031
    ZAX031
    Eingrabsockel erhöht, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 1125 mm
    1.336,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAX015
    ZAX015
    Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe: 250 mm
    775,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAX012
    ZAX012
    Wandkonsole, KVS, Größe 1, mit Abdeckplatte, 6 x Steckschieber, 50 - 185 mm²
    1.162,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAY95075
    ZAY95075
    Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
    45,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAX021HAA
    ZAX021HAA
    Rahmen zur Sockelerhöhung, KVS, für Größe 1, Höhe: 225 mm
    770,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Ober­teil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Türzu­behör
    • Ober­teil/Dach für Gehäuse
    • Plan­ta­sche
    • Zubehör
    • ZAY69846

      Türöffnungsbegrenzer, Zubehör

      62,00 €  / Stück*
    • ZAY90271

      Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 1

      265,40 €  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      35,70 €  / Stück*
    • ZAY98536

      Schaltschrankheizung, Zubehör, 120-240VAC, 50W, mit Thermostat und Vorsicherung

      472,00 €  / Stück*
    • ZAY48509

      Auflagesockel hoch, Zubehör, KVS, 10 Stück

      40,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1005 mm
    • Breite
      780 mm
    • Tiefe
      315 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      3,5 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schlie­ßungstyp
      3-Punkt Schloss
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      0
    • Anzahl Reihen
      5
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Eingrab­so­ckel
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärktes Poly­ester
    • Glanz­grad
      Matt
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      2
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAL101P
    PDF
    RoHS Report ZAL101P
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAL101P | Hager Deutschland

      Produktbild ZAL101P

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAL101P | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAL101P

      Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit Montageplatte, 1005x780x315mm (HxBxT)

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2026-10-08

      PDF
      2,88 MB
      Bild Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder | Hager Deutschland

      Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder

      Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25

      PDF
      192,95 kB
      Bild Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015)

      Bedienungsanleitung de-DE 2015-11-05

      PDF
      97,85 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
    • Datenblatt

      Bild Datenblatt de-DE 2025-07-04 | Hager Deutschland

      Datenblatt de-DE 2025-07-04

      PDF
      1,56 MB
      Bild Datenblatt en-GB 2025-07-04 | Hager Deutschland

      Datenblatt en-GB 2025-07-04

      PDF
      1,63 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAY98333 - Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS, mit Eindrückmuttern
      ZAY98333
      Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS, mit Eindrückmuttern
      Preis
      116,80 €
      / Stück *
      116,80 €
      / Stück *
    • 2
      ZAL102P - Kabelverteilerschrank Gr. 2/1005, mit Montageplatte, 1005 x 1110 x 315 mm
      ZAL102P
      Kabelverteilerschrank Gr.2/1005, mit Montageplatte, 1005x1110x315mm (HxBxT)
      Preis
      2.539,50 €
      / Stück *
      2.539,50 €
      / Stück *
    • 3
      ZAY69846 - Türöffnungsbegrenzer, Zubehör
      ZAY69846
      Türöffnungsbegrenzer, Zubehör
      Preis
      62,00 €
      / Stück *
      62,00 €
      / Stück *
    • 4
      ZAY90272 - Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 2
      ZAY90272
      Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 2
      Preis
      363,60 €
      / Stück *
      363,60 €
      / Stück *
    • 5
      ZAL131P - Kabelverteilerschrank Gr. 1/1355, mit Montageplatte, 1355 x 780 x 315 mm
      ZAL131P
      Kabelverteilerschrank Gr.1/1355, mit Montageplatte, 1355x780x315mm (HxBxT)
      Preis
      2.263,50 €
      / Stück *
      2.263,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit Montageplatte, 1005x780x315mm (HxBxT)

    Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilerschrank als Leerschrank, Schrank mit Montageplatte (PVC) oder Schrank mit Sammelschienen-System zum Einbau von NH-Sicherungslastschaltleisten. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-Basküleverschluss, Doppelschließung, ein Profilhalbzylindern ist eingebaut. Schränke der Größe 2 können mit zwei voneinander unabhängig verschließbaren Türen versehen werden. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Hinweis: Kabelverteilerschrank kann je nach Ausführung mit Eingrabsockel, Bodenaufbausockel oder Wandkonsole (nur für Innenbereich) fest montiert werden. Bei Kabelverteilerschranken mit Sammelschienen-System sind die frei Bestückungsflächen mit einer Berührschutzabdeckung zu versehen.

    Höhe: 1005 mm
    Breite: 780 mm
    Tiefe: 315 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    Schließungstyp: 3-Punkt Schloss
    Anzahl Felder: 3
    Montage auf: Eingrabsockel
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 2

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAL101P
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG