The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N
    • ZAX006
    Der Eingrabsockel KVS, Größe 1, mit einer Höhe von 900 mm, bietet durch sein profiliertes Rippendesign und die Befestigungsschiene aus Winkelstahl eine effektive Zugentlastung für Kabel. Vorgestanzte, verschließbare Seitenöffnungen ermöglichen eine einfache Installation mit optionaler Abdeckung von 55 mm Durchmesser. Der Sockel ist innen mit Sockelfüller zu füllen, um Betauung zu vermeiden und gewährleistet durch einen empfohlenen Bodenrost hohe Standfestigkeit.
    EAN
    3250611072058
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze
    • Mehr sehen

    Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 900 mm ZAX006

    Preis
    775,10 €
    / Stück *
    775,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 900 mm

    ZAX006

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      900 mm
    • Breite
      780 mm
    • Tiefe
      315 mm
    • Einbaubreite
      750 mm
    • Einbau­tiefe
      600 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Schrank­so­ckel
      Sockel komplett
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      teil­ver­senkt
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärktes Poly­ester

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAX006
    PDF
    RoHS Report ZAX006
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAX006 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAX006

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAX006 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAX006

      Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 900 mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2026-10-08

      PDF
      4,70 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-09-16 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-16

      PDF
      278,19 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAY90271 - Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 1
      ZAY90271
      Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 1
      Preis
      265,40 €
      / Stück *
      265,40 €
      / Stück *
    • 2
      ZAX021F - Bodenaufbausockel Festplatz, KVS, Größe 1, Höhe: 250 mm, mit 6 Kabeleinführungen
      ZAX021F
      Bodenaufbausockel Festplatz, KVS, Größe 1, Höhe: 250 mm, mit 6 Kabeleinführungen
      Preis
      1.244,10 €
      / Stück *
      1.244,10 €
      / Stück *
    • 3
      ZAH013L - Verteilerleiste, KVS, 3 Hutschienen à 4.5 TE, 1 x D02-Sicherungssockel 3-polig
      ZAH013L
      Verteilerleiste, KVS, 3 Hutschienen à 4.5 TE, 1 x D02-Sicherungssockel 3-polig
      Preis
      615,00 €
      / Stück *
      615,00 €
      / Stück *
    • 4
      ZAY69735 - Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS
      ZAY69735
      Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS
      Preis
      31,60 €
      / Stück *
      31,60 €
      / Stück *
    • 5
      ZAH001L - Steckdosenleiste KVS, 2x CEE 32 A, 5-polig
      ZAH001L
      Steckdosenleiste, KVS, 2 x CEE 32A, 5-polig
      Preis
      1.412,60 €
      / Stück *
      1.412,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 900 mm

    Eingrabsockel mit Befestigungsschiene aus Winkelstahl für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Zur Standfestigkeit ist ein Bodenrost empfohlen.

    Höhe: 900 mm
    Breite: 780 mm
    Tiefe: 315 mm
    Anzahl Felder: 3
    Montageart: teilversenkt
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    Werkstoff: Glasfaserverstärktes Polyester

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: ZAX006
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG