The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze
    • ZAH013L
    EAN
    3250611069966
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze

    Verteilerleiste, KVS, 3 Hutschienen à 4.5 TE, 1 x D02-Sicherungssockel 3-polig ZAH013L

    Preis
    615,00 €
    / Stück *
    615,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verteilerleiste, KVS, 3 Hutschienen à 4.5 TE, 1 x D02-Sicherungssockel 3-polig

    ZAH013L

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Netz­form
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Netz­an­schluss
      Ohne
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Produkt­farbe
      Licht­grau
    Abmes­sungen
    • Höhe
      710 mm
    • Breite
      100 mm
    • Tiefe
      160 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAH013L
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAH013L | Hager Deutschland

      Produktbild ZAH013L

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAH013L | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAH013L

      Verteilerleiste, KVS, 3 Hutschienen à 4.5 TE, 1 x D02-Sicherungssockel 3-polig

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAY60138 - Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 750 x 100 mm
      ZAY60138
      Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 750 x 100 mm
      Preis
      94,00 €
      / Stück *
      94,00 €
      / Stück *
    • 2
      ZAY90271 - Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 1
      ZAY90271
      Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 1
      Preis
      265,40 €
      / Stück *
      265,40 €
      / Stück *
    • 3
      ZAH019L - Steckdosenleiste, KVS, 3 x Schuko,3 x Platz für Einphasen-Hutschienenzähler
      ZAH019L
      Steckdosenleiste, KVS, 3 x Schuko, 3 x Platz für Einphasen-Hutschienenzähler
      Preis
      1.412,60 €
      / Stück *
      1.412,60 €
      / Stück *
    • 4
      ZAY47901 - Abdeckung Kabelauslass, Zubehör, Festplatzsockel Größe 1
      ZAY47901
      Abdeckung Kabelauslass, Zubehör, Festplatzsockel Größe 1
      Preis
      199,00 €
      / Stück *
      199,00 €
      / Stück *
    • 5
      ZAY47930 - Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 560 x 102 mm
      ZAY47930
      Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 560 x 102 mm
      Preis
      42,60 €
      / Stück *
      42,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Verteilerleiste, KVS, 3 Hutschienen à 4.5 TE, 1 x D02-Sicherungssockel 3-polig

    Verteilerleiste mit Berührungsschutzabdeckung zum Einbau für Stromverteiler, Festplatzverteilerschränken oder Stromverteilerschränke mit Zählerplatz mit Sammelschienen-System. Steckdosenleisten, zu deren Bedienung Laien Zutritt haben, ist vom Errichter der Anlage der Schutz gegen direktes Berühren sicherzustellen.

    Anschluss-/Steckertyp Netzanschluss: Ohne
    Montageart: Schraubbefestigung
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
    Werkstoff: Kunststoff
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Produktfarbe: Lichtgrau
    Höhe: 710 mm
    Breite: 100 mm
    Tiefe: 160 mm
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Nennspannung: 230 - 400 V

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: ZAH013L
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG