The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze
    • ZAY47901
    EAN
    3250611072379
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze

    Abdeckung Kabelauslass, Zubehör, Festplatzsockel Größe 1 ZAY47901

    Preis
    199,00 €
    / Stück *
    199,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckung Kabelauslass, Zubehör, Festplatzsockel Größe 1

    ZAY47901

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      644 mm
    • Breite
      644 mm
    • Tiefe
      644 mm
    Ausstat­tung
    • Schrank­so­ckel
      Sockel­vor­der-/rück­seite
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klick­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Werk­stoff
      Stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAY47901
    PDF
    RoHS Report ZAY47901
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAY47901 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAY47901

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAY47901 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAY47901

      Abdeckung Kabelauslass, Zubehör, Festplatzsockel Größe 1

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für ZAY47900 - Abdeckung Kabelauslass, Zubehör (DE, Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAY47900 - Abdeckung Kabelauslass, Zubehör (DE, Stand: 04.2016)

      Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-05

      PDF
      154,64 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAH019L - Steckdosenleiste, KVS, 3 x Schuko,3 x Platz für Einphasen-Hutschienenzähler
      ZAH019L
      Steckdosenleiste, KVS, 3 x Schuko, 3 x Platz für Einphasen-Hutschienenzähler
      Preis
      1.412,60 €
      / Stück *
      1.412,60 €
      / Stück *
    • 2
      ZAY69735 - Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS
      ZAY69735
      Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS
      Preis
      31,60 €
      / Stück *
      31,60 €
      / Stück *
    • 3
      ZAY98333 - Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS, mit Eindrückmuttern
      ZAY98333
      Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS, mit Eindrückmuttern
      Preis
      116,80 €
      / Stück *
      116,80 €
      / Stück *
    • 4
      ZAH017L - Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 32A 3p,1 x Platz für Drehstrom-Hutschienenzähler
      ZAH017L
      Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 32A 3p, 1 x Platz für Drehstrom-Hutschienenzähler
      Preis
      1.403,00 €
      / Stück *
      1.403,00 €
      / Stück *
    • 5
      ZAH013L - Verteilerleiste, KVS, 3 Hutschienen à 4.5 TE, 1 x D02-Sicherungssockel 3-polig
      ZAH013L
      Verteilerleiste, KVS, 3 Hutschienen à 4.5 TE, 1 x D02-Sicherungssockel 3-polig
      Preis
      615,00 €
      / Stück *
      615,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Abdeckung Kabelauslass, Zubehör, Festplatzsockel Größe 1

    Abdeckplatte für Festplatzsockel für Bodenaufbau.

    Höhe: 644 mm
    Breite: 644 mm
    Tiefe: 644 mm
    Montageart: Klickbefestigung
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    Werkstoff: Stahl

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAY47901
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG