The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze
    • ZAX022F
    EAN
    3250611072188
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze

    Bodenaufbausockel Festplatz, KVS, Größe 2, Höhe: 250 mm, mit 9 Kabeleinführungen ZAX022F

    Preis
    1.378,20 €
    / Stück *
    1.378,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bodenaufbausockel Festplatz, KVS, Größe 2, Höhe: 250 mm, mit 9 Kabeleinführungen

    ZAX022F

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      250 mm
    • Breite
      1110 mm
    • Tiefe
      315 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      4
    • Schrank­so­ckel
      Sockel komplett
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärktes Poly­ester

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAX022F
    PDF
    RoHS Report ZAX022F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAX022F | Hager Deutschland

      Produktbild ZAX022F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAX022F | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAX022F

      Bodenaufbausockel Festplatz, KVS, Größe 2, Höhe: 250 mm, mit 9 Kabeleinführungen

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      250,70 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZZ35S - Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz
      ZZ35S
      Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz
      Preis
      10,80 €
      / Stück *
      10,80 €
      / Stück *
    • 2
      ZAY47930 - Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 560 x 102 mm
      ZAY47930
      Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 560 x 102 mm
      Preis
      41,70 €
      / Stück *
      41,70 €
      / Stück *
    • 3
      ZAH017L - Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 32A 3p,1 x Platz für Drehstrom-Hutschienenzähler
      ZAH017L
      Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 32A 3p, 1 x Platz für Drehstrom-Hutschienenzähler
      Preis
      1.372,80 €
      / Stück *
      1.372,80 €
      / Stück *
    • 4
      ZAH019L - Steckdosenleiste, KVS, 3 x Schuko,3 x Platz für Einphasen-Hutschienenzähler
      ZAH019L
      Steckdosenleiste, KVS, 3 x Schuko, 3 x Platz für Einphasen-Hutschienenzähler
      Preis
      1.382,20 €
      / Stück *
      1.382,20 €
      / Stück *
    • 5
      ZAY50994 - Profilhalbzylinder, Zubehör, mit 2 Schlüsseln
      ZAY50994
      Profilhalbzylinder, Zubehör, mit 2 Schlüsseln
      Preis
      28,30 €
      / Stück *
      28,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Bodenaufbausockel Festplatz, KVS, Größe 2, Höhe: 250 mm, mit 9 Kabeleinführungen

    Profilierter Festplatzsockel für Bodenaufbau im Rippendesign. Sockel ist je nach Untergrund fest zu verbinden. Mit Steckschiebern und Abdeckungen sowie C-Profilschiene für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen.

    Höhe: 250 mm
    Breite: 1110 mm
    Tiefe: 315 mm
    Anzahl Felder: 4
    Montageart: Schraubbefestigung
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAX022F
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG