The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • ZAX015
    Der Bodenaufbausockel ZAX015 in Größe 1 mit 250 mm Höhe ist für Kabelverteilerschränke und Verteilersäulen konzipiert. Er ermöglicht eine sichere Bodenmontage im Außenbereich und sorgt für erhöhten Schutz vor Bodenfeuchte. Der Sockel besteht aus glasfaserverstärktem Polyester und ist besonders robust.
    EAN
    3250611072140
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze
    • Mehr sehen

    ZAS Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe:250 mm ZAX015

    Preis
    758,40 €
    / Stück *
    758,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    ZAS Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe:250 mm

    ZAX015

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      250 mm
    • Breite
      780 mm
    • Tiefe
      315 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Schrank­so­ckel
      Sockel komplett
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärktes Poly­ester

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAX015
    PDF
    RoHS Report ZAX015
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAX015 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAX015

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAX015 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAX015

      Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe: 250 mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE007351A | Hager Deutschland

      6LE007351A

      Montageanleitung International 2020-03-31

      PDF
      2,31 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-10

      PDF
      204,16 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      250,70 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-09-16 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-16

      PDF
      278,19 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAX013 - Wandkonsole, KVS, Größe 2, mit Abdeckplatte, 9 x Steckschieber, 50 - 185 mm²
      ZAX013
      Wandkonsole, KVS, Größe 2, mit Abdeckplatte, 9 x Steckschieber, 50 - 185 mm²
      Preis
      1.341,50 €
      / Stück *
      1.341,50 €
      / Stück *
    • 2
      ZAY75549 - Tür, rechts, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 2, Höhe: 1005 mm
      ZAY75549
      Tür, rechts, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 2, Höhe: 1005 mm
      Preis
      304,40 €
      / Stück *
      304,40 €
      / Stück *
    • 3
      ZAL102P - Kabelverteilerschrank Gr. 2/1005, mit Montageplatte, 1005 x 1110 x 315 mm
      ZAL102P
      Kabelverteilerschrank Gr.2/1005, mit Montageplatte, 1005x1110x315mm (HxBxT)
      Preis
      2.484,80 €
      / Stück *
      2.484,80 €
      / Stück *
    • 4
      ZAY69846 - Türöffnungsbegrenzer, Zubehör
      ZAY69846
      Türöffnungsbegrenzer, Zubehör
      Preis
      60,70 €
      / Stück *
      60,70 €
      / Stück *
    • 5
      ZAL101P - Kabelverteilerschrank Gr. 1/1005, mit Montageplatte, 1005 x 780 x 315 mm
      ZAL101P
      Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit Montageplatte, 1005x780x315mm (HxBxT)
      Preis
      1.747,40 €
      / Stück *
      1.747,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe: 250 mm

    Bodenaufbausockel für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke im Freien. Sockel ist je nach Untergrund fest zu verbinden. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen.

    Höhe: 250 mm
    Breite: 780 mm
    Tiefe: 315 mm
    Anzahl Felder: 3
    Montageart: Schraubbefestigung
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    Werkstoff: Glasfaserverstärktes Polyester

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAX015
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG