The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N
    • ZAY45072
    EAN
    3250611073765
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N

    Schnapper zur werkzeuglosen Entnahme der Tür an Schränken und Säulen SiF, 10 Stk ZAY45072

    Preis
    24,50 €
    / Stück *
    24,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schnapper zur werkzeuglosen Entnahme der Tür an Schränken und Säulen SiF, 10 Stk

    ZAY45072

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAY45072
    PDF
    RoHS Report ZAY45072
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAY45072 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAY45072

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAY45072 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAY45072

      Schnapper zur werkzeuglosen Entnahme der Tür an Schränken und Säulen SiF, 10 Stk

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAX103E - Eingrabsockel für Kabelverteilerschränke (KVS), Größe 3, 950 mm, für Außenanlagen
      ZAX103E
      Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 3, Höhe: 950 mm, glatt
      Preis
      1.523,10 €
      / Stück *
      1.523,10 €
      / Stück *
    • 2
      ZAL52US - Verteilersäule für univers N, mit Sockel, 1710 x 583 x 277 mm
      ZAL52US
      Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1710 x 583 x 277 mm
      Preis
      1.272,90 €
      / Stück *
      1.272,90 €
      / Stück *
    • 3
      ZAX203E - Bodenaufbausockel, KVS, Größe 3, Höhe: 250 mm, glatt
      ZAX203E
      Bodenaufbausockel, KVS, Größe 3, Höhe: 250 mm, glatt
      Preis
      1.523,10 €
      / Stück *
      1.523,10 €
      / Stück *
    • 4
      ZAL84U - Kabelverteilerschrank (Leerschrank), für univers N, IP44, 1355 x 1110 x 315 mm
      ZAL84U
      Kabelverteilerschrank, für universN, 1355 x 1110 x 315 mm
      Preis
      3.088,20 €
      / Stück *
      3.088,20 €
      / Stück *
    • 5
      ZAL85UE - Kabelverteilerschrank für univers N, 1350x1445x320 mm, glatt
      ZAL85UE
      Kabelverteilerschrank, für universN, 1350 x 1445 x 320mm, glatt
      Preis
      3.874,00 €
      / Stück *
      3.874,00 €
      / Stück *
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG