The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
  • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N
  • ZAL85UE
  • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N

Kabelverteilerschrank, für universN, 1350 x 1445 x 320mm, glatt ZAL85UE

EAN
3250610017302
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
3.790,60 €
/ Stück *
3.790,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Kabelverteilerschrank, für universN, 1350 x 1445 x 320mm, glatt

ZAL85UE

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
ZAX103E
ZAX103E
Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 3, Höhe: 950 mm, glatt
1.490,30 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
ZAX203E
ZAX203E
Bodenaufbausockel, KVS, Größe 3, Höhe: 250 mm, glatt
1.490,30 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Zubehör 2 Produkte verfügbar
  • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zubehör
  • Plan­ta­sche
  • ZAY55517

    Schaltschrankheizung, Zubehör, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostatisch gesteuert

    259,70 €  / Stück*
  • ZAY98536

    Schaltschrankheizung, Zubehör, 120-240VAC, 50W, mit Thermostat und Vorsicherung

    461,80 €  / Stück*
  • FZ818

    Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

    35,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1350 mm
  • Breite
    1445 mm
  • Tiefe
    320 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    3,5 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Schlie­ßungstyp
    Schloss mit Schlüssel
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    5
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    5
  • Anzahl Reihen
    8
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Eingrab­so­ckel
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
  • Glanz­grad
    Matt
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    2
  • Anzahl der Schlösser
    2
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 400 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ZAL85UE
PDF
Hager RoHS Report ZAL85UE
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZAL85UE | Hager Deutschland

    Produktbild ZAL85UE

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZAL85UE | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZAL85UE

    Kabelverteilerschrank, für universN, 1350 x 1445 x 320mm, glatt

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung International 2018-04-12 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung International 2018-04-12

    PDF
    6,09 MB
    Bild Bedienungsanleitung de-DE 2024-03-13 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung de-DE 2024-03-13

    PDF
    326,02 kB
    Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

    Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

    PDF
    150,99 kB
  • Datenblatt

    Bild Datenblatt de-DE 2025-07-02 | Hager Deutschland

    Datenblatt de-DE 2025-07-02

    PDF
    993,80 kB
    Bild Datenblatt en-GB 2025-07-02 | Hager Deutschland

    Datenblatt en-GB 2025-07-02

    PDF
    1,03 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-08-09 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-08-09

    PDF
    221,75 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ZAF102BF8 - Festplatzverteilerschrank, KVS, Größe 2, ortsfest, bis 80A, mit Zählerplatz
    ZAF102BF8
    Festplatzverteilerschrank, KVS, Größe 2, ortsfest, bis 80A, mit Zählerplatz
    Preis
    6.594,00 €
    / Stück *
    6.594,00 €
    / Stück *
  • 2
    ZAX015 - Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe: 250 mm
    ZAX015
    Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe: 250 mm
    Preis
    758,40 €
    / Stück *
    758,40 €
    / Stück *
  • 3
    ZAL52US - Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1710 x 583 x 277 mm
    ZAL52US
    Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1710 x 583 x 277 mm
    Preis
    1.245,50 €
    / Stück *
    1.245,50 €
    / Stück *
  • 4
    ZAL53US - Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1710 x 839 x 277 mm
    ZAL53US
    Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1710 x 839 x 277 mm
    Preis
    1.541,20 €
    / Stück *
    1.541,20 €
    / Stück *
  • 5
    ZAX031 - Eingrabsockel erhöht, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 1125 mm
    ZAX031
    Eingrabsockel erhöht, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 1125 mm
    Preis
    1.307,90 €
    / Stück *
    1.307,90 €
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG