The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
  • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N
  • ZAX203E
  • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N

Bodenaufbausockel, KVS, Größe 3, Höhe: 250 mm, glatt ZAX203E

EAN
3250610017364
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
1.490,30 €
/ Stück *
1.490,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Bodenaufbausockel, KVS, Größe 3, Höhe: 250 mm, glatt

ZAX203E

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • ZAL85UE

    Kabelverteilerschrank, für universN, 1350 x 1445 x 320mm, glatt

    3.790,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    250 mm
  • Breite
    1445 mm
  • Tiefe
    320 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    5
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schrau­b­an­schluss
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ZAX203E
PDF
Hager RoHS Report ZAX203E
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZAX203E | Hager Deutschland

    Produktbild ZAX203E

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZAX203E | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZAX203E

    Bodenaufbausockel, KVS, Größe 3, Höhe: 250 mm, glatt

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung International 2024-03-12 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung International 2024-03-12

    PDF
    1,36 MB
  • Datenblatt

    Bild Datenblatt de-DE 2025-07-02 | Hager Deutschland

    Datenblatt de-DE 2025-07-02

    PDF
    993,80 kB
    Bild Datenblatt en-GB 2025-07-02 | Hager Deutschland

    Datenblatt en-GB 2025-07-02

    PDF
    1,03 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-08-09 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-08-09

    PDF
    221,75 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ZAF102BF8 - Festplatzverteilerschrank, KVS, Größe 2, ortsfest, bis 80A, mit Zählerplatz
    ZAF102BF8
    Festplatzverteilerschrank, KVS, Größe 2, ortsfest, bis 80A, mit Zählerplatz
    Preis
    6.594,00 €
    / Stück *
    6.594,00 €
    / Stück *
  • 2
    ZAX015 - Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe: 250 mm
    ZAX015
    Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe: 250 mm
    Preis
    758,40 €
    / Stück *
    758,40 €
    / Stück *
  • 3
    ZAL52US - Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1710 x 583 x 277 mm
    ZAL52US
    Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1710 x 583 x 277 mm
    Preis
    1.245,50 €
    / Stück *
    1.245,50 €
    / Stück *
  • 4
    ZAL53US - Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1710 x 839 x 277 mm
    ZAL53US
    Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1710 x 839 x 277 mm
    Preis
    1.541,20 €
    / Stück *
    1.541,20 €
    / Stück *
  • 5
    ZAX031 - Eingrabsockel erhöht, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 1125 mm
    ZAX031
    Eingrabsockel erhöht, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 1125 mm
    Preis
    1.307,90 €
    / Stück *
    1.307,90 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Bodenaufbausockel, KVS, Größe 3, Höhe: 250 mm, glatt

Bodenaufbausockel für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke im Freien. Sockel ist je nach Untergrund fest zu verbinden. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen.

Höhe: 250 mm
Breite: 1445 mm
Tiefe: 320 mm
Anzahl Felder: 5
Montageart: Schraubanschluss
Geeignet für Außenbereich: Ja
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAX203E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG