The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­an­lagen für den Außen­be­reich
    • Zähler­an­schluss­säulen Zubehör
    • ZAD710BKE1
    EAN
    3250611075028
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Zähler­an­schluss­säulen Zubehör

    Nachrüstfeld, universZ, 1 Zählerfeld, 1 x BKE, für ZAS…BE45A/65A ZAD710BKE1

    Preis
    933,60 €
    / Stück *
    933,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Nachrüstfeld, universZ, 1 Zählerfeld, 1 x BKE, für ZAS…BE45A/65A

    ZAD710BKE1

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1050 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      150 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 5 mm
    • Höhe Sammelschiene
      12 mm
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Ausstat­tung
    • Art der Zähler­be­fes­ti­gung
      BKE-I / eHZ
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      1
    • Anzahl der Leer­plätze
      0
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      0
    • Anzahl Reihen
      7
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
      1
    • Art des Zähler­felds
      eHZ
    • Multi­media Feld Bereich
      Ohne
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      50 A
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      16 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
      16 - 16 mm²
    • Art der Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
      Ohne Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Sammelschiene

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAD710BKE1
    PDF
    RoHS Report ZAD710BKE1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAD710BKE1 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAD710BKE1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAD710BKE1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAD710BKE1

      Nachrüstfeld, universZ, 1 Zählerfeld, 1 x BKE, für ZAS…BE45A/65A

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für Basisfelder ZAD* | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Basisfelder ZAD*

      Bedienungsanleitung de-DE 2022-03-21

      PDF
      348,84 kB
    • Produktinformation

      Bild Neue Modular- Lösungen für die ZAS Basissäulen | Hager Deutschland

      Neue Modular- Lösungen für die ZAS Basissäulen

      (22DE0039)

      PDF
      3,99 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-17

      PDF
      523,59 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
      ZAY95075
      Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
      Preis
      45,80 €
      / Stück *
      45,80 €
      / Stück *
    • 2
      ZAY98536 - Schaltschrankheizung, 120-240VAC, 50W, mit Thermostat und Vorsicherung
      ZAY98536
      Schaltschrankheizung, Zubehör, 120-240VAC, 50W, mit Thermostat und Vorsicherung
      Preis
      472,00 €
      / Stück *
      472,00 €
      / Stück *
    • 3
      ZAY55517 - Schaltschrankheizung, Zubehör, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostatisch gesteuert
      ZAY55517
      Schaltschrankheizung, Zubehör, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostatisch gesteuert
      Preis
      265,40 €
      / Stück *
      265,40 €
      / Stück *
    • 4
      ZAY44631 - Doppel-Schalenklemme mit Anschlussschraube  M12x55
      ZAY44631
      Doppel-Schalenklemme mit Anschlussschraube M12x55
      Preis
      25,80 €
      / Stück *
      25,80 €
      / Stück *
    • 5
      ZAY43902 - Schlossklappe für Türen, Ersatzteil, für ZAS und KVS
      ZAY43902
      Schlossklappe für Türen, Ersatzteil, für ZAS und KVS
      Preis
      20,10 €
      / Stück *
      20,10 €
      / Stück *
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG