The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Vertei­ler­säulen
    • ZAY44631
    EAN
    3250611072317
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Vertei­ler­säulen
    • Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze
    • Zähler­an­schluss­säulen Zubehör
    • Mehr sehen

    Doppel-Schalenklemme mit Anschlussschraube M12x55 ZAY44631

    Preis
    25,80 €
    / Stück *
    25,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Doppel-Schalenklemme mit Anschlussschraube M12x55

    ZAY44631

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      30 mm
    • Breite
      30 mm
    • Tiefe
      30 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAY44631
    PDF
    RoHS Report ZAY44631
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAY44631 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAY44631

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAY44631 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAY44631

      Doppel-Schalenklemme mit Anschlussschraube M12x55

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAY69735 - Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS
      ZAY69735
      Bausatz Sockelbefestigung, Zubehör, KVS
      Preis
      31,60 €
      / Stück *
      31,60 €
      / Stück *
    • 2
      ZAY75535 - Tür, links, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 2, Höhe: 1005 mm
      ZAY75535
      Tür, links, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 2, Höhe: 1005 mm
      Preis
      228,90 €
      / Stück *
      228,90 €
      / Stück *
    • 3
      ZAY75549 - Tür, rechts, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 2, Höhe: 1005 mm
      ZAY75549
      Tür, rechts, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 2, Höhe: 1005 mm
      Preis
      311,10 €
      / Stück *
      311,10 €
      / Stück *
    • 4
      ZAY69846 - Türöffnungsbegrenzer, Zubehör
      ZAY69846
      Türöffnungsbegrenzer, Zubehör
      Preis
      62,00 €
      / Stück *
      62,00 €
      / Stück *
    • 5
      ZAY75571 - Tür, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 1, Höhe: 1005 mm
      ZAY75571
      Tür, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 1, Höhe: 1005 mm
      Preis
      334,70 €
      / Stück *
      334,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Doppel-Schalenklemme mit Anschlussschraube M12x55

    Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.

    Höhe: 30 mm
    Breite: 30 mm
    Tiefe: 30 mm

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: ZAY44631
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG