Hausanschlusskasten IP54, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, plombierbar ZAN334C
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Hausanschlussschrank 1 product.page.accessories.products-available -
Zubehör 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 21 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Höhe415 mm
-
Breite245 mm
-
Tiefe137 mm
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
MontageartAufputz
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffGlasfaserverstärktes Polyester
-
Mit MontageplatteNein
-
Mit SammelschieneNein
-
Mit StandfußNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
-
Schließungstyp4-Kant 6 mm
-
Stoßfestigkeit IKIK10
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAN334C
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt ZAN334C
Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Polyesterdeckel
PDF -
Montageanleitungen
Montageanleitung für Hausanschlusskästen K3 + K4
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF1,37 MB
Ausschreibungstext
Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und DIN VDE 0660-505, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung.
Höhe: 415 mm
Breite: 245 mm
Tiefe: 137 mm
Frequenz: 50 - 50 Hz
Montageart: Aufputz
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Geeignet für Aussenbereich: Nein
RAL Nummer: 7035
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Mit Montageplatte: Nein
Mit Sammelschiene: Nein
Mit Standfuß: Nein
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Schließungstyp: 4-Kant 6 mm
Stoßfestigkeit IK: IK10
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAN334C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.