The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Haus­an­schluss-­Sys­teme
    • Kabel-Haus­an­schluss­kästen
    • ZAN434S
    EAN
    3250611070894
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Kabel-Haus­an­schluss­kästen

    Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Durchschleif-Ausführung ZAN434S

    Preis
    369,00 €
    / Stück *
    369,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Durchschleif-Ausführung

    ZAN434S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Haus­an­schluss­schrank 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Haus­an­schluss­schrank
    • Zubehör
    • P80U

      Hausanschlussschr., universZ, für HAK nach DIN 43627, Unterputz, 650x400x150 mm

      489,20 €  / Stück*
    • ZAY69915

      Satz V-/Doppel-V-Klemmen für HAK, Set aus 2 V-Klemmen und 3 Doppel-V-Klemmen

      74,60 €  / Stück*
    • ZAY95000

      Satz V-Klemmen für HAK K12, Set aus 5 V-Klemmen

      55,40 €  / Stück*
    • ZAY95029

      Satz Doppel-V-Klemmen für HAK K12, Set aus 4 Doppel-V-Klemmen

      94,30 €  / Stück*
    • ZAY95148

      Satz V-Klemmen für HAK K3/K4, Set aus 4 V-Klemmen

      39,90 €  / Stück*
    • ZAY95183

      Satz Flachrahmenklemmen für HAK K3/K4, Set aus 6 Flachrahmenklemmen

      51,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      415 mm
    • Breite
      245 mm
    • Tiefe
      144 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Aufputz
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärktes Poly­ester
    Ausstat­tung
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    • Mit Sammelschiene
      Nein
    • Mit Standfuß
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Schlie­ßungstyp
      4-Kant 6 mm
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAN434S
    PDF
    RoHS Report ZAN434S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAN434S | Hager Deutschland

      Produktbild ZAN434S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAN434S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAN434S

      Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Durchschleif-Ausführung

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für Hausanschlusskästen K3 + K4 | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Hausanschlusskästen K3 + K4

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAN334C - Hausanschlusskasten IP54, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, plombierbar
      ZAN334C
      Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Polyesterdeckel
      Preis
      231,80 €
      / Stück *
      231,80 €
      / Stück *
    • 2
      ZAN334KL - Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Klarsichtdeckel
      ZAN334KL
      Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Klarsichtdeckel
      Preis
      218,70 €
      / Stück *
      218,70 €
      / Stück *
    • 3
      ZAN837C - Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 1x3NH2, Standardausführung
      ZAN837C
      Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 1x3NH2, Standardausführung
      Preis
      865,60 €
      / Stück *
      865,60 €
      / Stück *
    • 4
      ZAN837S - Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 1x3NH2, Durchschleif-Ausführung
      ZAN837S
      Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 1x3NH2, Durchschleif-Ausführung
      Preis
      954,10 €
      / Stück *
      954,10 €
      / Stück *
    • 5
      ZAN864C - Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 2x3NH00, Standardausführung
      ZAN864C
      Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 2x3NH00, Standardausführung
      Preis
      1.015,80 €
      / Stück *
      1.015,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Durchschleif-Ausführung

    Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und DIN VDE 0660-505, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung.

    Höhe: 415 mm
    Breite: 245 mm
    Tiefe: 144 mm
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Montageart: Aufputz
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 0
    Geeignet für Aussenbereich: Nein
    RAL Nummer: 7035
    Farbe: Lichtgrau
    Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
    Mit Montageplatte: Nein
    Mit Sammelschiene: Nein
    Mit Standfuß: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
    Schließungstyp: 4-Kant 6 mm
    Stoßfestigkeit IK: IK10

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAN434S
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG