Zähleranschlusssäule 175, univers N, 1 Zählerplatz, 3-Pkt, 4P, Leerplatz, HAK ZAS175BP0
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 2 Produkte verfügbar -
Modularer Lasttrennschalter 1 Produkte verfügbar -
Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SLS) 3 Produkte verfügbar -
Schlüssel für Gehäuse/Schränke 1 Produkte verfügbar -
Schließsystem 3 Produkte verfügbar -
Scharniere, -sets und Zubehör 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1710 mm
-
Breite583 mm
-
Tiefe277 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Anzahl Felder2
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A1
-
Anzahl Zählerplätze >=80 A0
-
Anzahl der Leerplätze1
-
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)1
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE1
-
Anzahl Reihen1
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
Anzahl Sammelschienendurchführungen0
-
Anschluss-/Steckertyp NAR SG/TRE FeldSammelschiene
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Montageartteilversenkt
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser2
-
Ausführung des HandgriffesSchwenkhebelgriff
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
NetzformTN-S
-
Anzahl Verteilerfeld0
-
Art der SammelschieneneinspeiseklemmeBis 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung10-10 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung10-10 mm²
-
Anzahl der RJ45 Anschlüsse0
-
Anschluss-/SteckertypSammelschiene
-
Polanzahl5
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAS175BP0
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZAS175BP0
Zähleranschlusssäule 175, universN, 1 Zählerplatz, 3-Pkt, 5-pol., Leerplatz, HAK
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder
Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25
PDF192,95 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22
PDF188,63 kB
Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF628,68 kB
Ausschreibungstext
Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Zähleranschlusssäule ist nach den aktuellen technischen Anschlussbedingungen des jeweiligen Energieversorgers bestückt und deckt die jeweiligen TAB-Anforderungen ab. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel und Drei-Punkt-Basküleverschluss mit 1 bzw. 2 Profilhalbzylindern. Eingebauter Zylinder unten mit gleichschließender Serie. Ein zweiter Schließzylinder (z. B. aus VNB-Schließanlage) kann oben nach Entfernen des Vierkantverschlusses eingebaut werden. Wenn kein zweiter Profilhalbzylinder eingebaut wird, muss die zweite obere Öffnung mit einem Blindverschluss bestückt werden. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Zähleranschlusssäulen sind gebaut nach technischer Richtlinie Anschlussschränke im Freien/Anschluss von ortsfesten Schalt- und Steuerschränken und Zähleranschlusssäulen an das Niederspannungsnetz des VNB. Der Einbau besteht aus schutzisolierten Zählerfeldern nach DIN VDE 0603-1 für Zähler und Tarifschaltgerät (TSG). Zählerplätze bzw. TSG- Platz sind vorgerichtet mit einer IP54 Abdeckung. Je nach Ausführung sind Leerplätze als Nachrüstfelder vorgesehen. Eingrabsockel und Zähleranschlusssäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen.
Höhe: 1710 mm
Breite: 583 mm
Tiefe: 277 mm
Anzahl Felder: 2
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Montageart: teilversenkt
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 2
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAS175BP0
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.