The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • STAS-­Stra­ßen­be­leuch­tungs­an­schluss­säulen
    • ZAY450AT
    Die Zählerfeldabdeckung mit den Maßen 450 mm bietet eine hohe Schutzart von IP Standard 54, was sie staubdicht und spritzwassergeschützt macht. Sie ist mit einer transparenten Tür ausgestattet, die eine klare Sicht auf die Zählerelemente ermöglicht und gleichzeitig Schutz bietet. Ideal für den Einsatz in Zähleranschlusssäulen, Schränken und Verteilern.
    EAN
    3250611072775
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • STAS-­Stra­ßen­be­leuch­tungs­an­schluss­säulen
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze
    • Zähler­an­schluss­säulen Zubehör
    • Mehr sehen

    Zählerfeldabdeckung, Zubehör, IP54, 450 mm, Klarsicht, mit Tür, für 3.HZ ZAY450AT

    Preis
    238,80 €
    / Stück *
    238,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zählerfeldabdeckung, Zubehör, IP54, 450 mm, Klarsicht, mit Tür, für 3.HZ

    ZAY450AT

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      450 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      167 mm
    Werk­stoff
    • Trans­pa­rent
      Ja
    • Werk­stoff
      Poly­ca­r­bonat (PC)
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAY450AT
    PDF
    RoHS Report ZAY450AT
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAY450AT | Hager Deutschland

      Produktbild ZAY450AT

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAY450AT | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAY450AT

      Zählerfeldabdeckung, Zubehör, IP54, 450 mm, Klarsicht, mit Tür, für 3.HZ

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-08-07

      PDF
      151,09 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      256,51 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      U84T - Isolierstücke 2 St. mit Schrauben für isolierter Aufbau von Hutschienen
      U84T
      Isolierstück, univ. Z, mit Schrauben, Satz=2St., für iso. Aufbau von Hutschienen
      Preis
      10,70 €
      / Stück *
      10,70 €
      / Stück *
    • 2
      ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
      ZAY95075
      Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
      Preis
      45,80 €
      / Stück *
      45,80 €
      / Stück *
    • 3
      ZAY90274 - Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 155/175/205
      ZAY90274
      Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 155/175/205
      Preis
      173,80 €
      / Stück *
      173,80 €
      / Stück *
    • 4
      ZAY69846 - Türöffnungsbegrenzer, Zubehör
      ZAY69846
      Türöffnungsbegrenzer, Zubehör
      Preis
      62,00 €
      / Stück *
      62,00 €
      / Stück *
    • 5
      ZAB205AP0A - Straßenbeleuchtungsanschlusssäule Standard, 1ZP,TSG,Verteiler Leer HAK
      ZAB205AP0A
      Straßenbeleuchtungsanschlusssäule Standard, 1ZP, TSG, Verteiler Leer HAK
      Preis
      3.126,80 €
      / Stück *
      3.126,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zählerfeldabdeckung, Zubehör, IP54, 450 mm, Klarsicht, mit Tür, für 3.HZ

    Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.

    Höhe: 450 mm
    Breite: 250 mm
    Tiefe: 167 mm
    Anzahl Felder: 1
    Anzahl Reihen: 3
    Transparent: Ja
    Werkstoff: Polycarbonat (PC)
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP54

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAY450AT
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG